Calibração de torque HBM: de 0.2 Nm a 400 kNm Calibração de torque HBM: de 0.2 Nm a 400 kNm | HBM

Calibração de Torque na HBM: De 0,2 Nm até 400 kNm

O laboratório de calibração da HBM oferece diversas vantagens quando se trata da calibração de seu sensor de torque:

  • Calibração de torque em uma faixa de 0.2 N·m até 400 kN·m: uma faixa extremamente ampla. A HBM mantém o único laboratório particular de calibração de torque em todo o mundo que pode oferecer este serviço a você;
  • Calibração de cadeias completas de medição (incluindo produtos de terceiros), sem custo adicional para você;
  • Décadas de experiência (desde 1977) na calibração de sensores, transdutores e cadeias de medição de toque; 
  • Da calibração econômica de sensores industriais até o padrão de transferência que atende às mais altas exigências;
  • Calibração de torque alternado como uma calibração padrão de trabalho.

Rastreável

  • Certificação ISO17025;
  • Rastreabilidade direta ao Instituto Nacional Alemão de Metrologia (PTB);
  • Avaliação periódica do laboratório de calibração por peritos independentes.

Aproveite os certificados de calibração com a mínima incerteza de medição, diretamente rastreável pelo Padrão Nacional.

Preciso

  • Máquinas de calibração com o mínimo de incerteza de medição (em um laboratório particular de calibração);
  • Máquinas de peso morto (os sensores são carregados com pesos em uma alavanca no campo de gravidade da Terra) de até 25 kN·m, excepcional para um laboratório particular de calibração;
  • Precisão da máquina de até 0,008%;
  • Competência exclusiva de até 400 kN·m com uma incerteza de medição de 0,1%.

Otimize a avaliação de sua incerteza de medição usando as características reais do sensor, ao invés de apenas as especificações do data sheet.

Individual

Escolha dentre os diferentes padrões de calibração:

  • DIN 51309;
  • VDI/VDE 2646;
  • Calibração de fábrica.

Cadeia de medição ou sensor? DIN 51309 para atender às mais altas demandas ou VDI/VDE 2646? A escolha é sua. Ficaremos felizes em ajudá-lo.

Serviços de Calibração de Torque da HBM

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • EURAMET cg-14
  • DAkkS-DKD-R 3-5
  • Calibração de fábrica

Acesse o certificado de validação

 

 

Máquina para calibração de torque de 20 Nm

0.2 N·m a 20 N·m
Para calibração de padrão de trabalho.

Incerteza na representação de torque:

  • 0.2 N·m - 20 N·m: ±0.4 % do valor medido

Steps de Torque: 0.2; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.6; 2.0; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

Máquina para calibração de torque de 200 Nm

2 N·m a 200 N·m
para padrões de trabalho e DAkkS.

Incerteza da representação de torque:

  • 2 N·m - 200 N·m: ±0.04 % do valor medido

Steps de torque: 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

Máquina para calibração de torque de 1 kNm

5 N·m a 1000 N·m
para calibração de padrão de trabalho e DAkkS.

Incerteza da representação de torque: 

  • 5 N·m - 1 kN·m : ±0.01 % do valor medido

Steps de torque: 5 N·m a 1000 N·m em passos de 1 Nm cada.

Máquina para calibração de torque de 20 kN·m

50 N·m to 20 kN·m
para calibração de padrão de trabalho e DAkkS.

Incerteza da representação de torque:

  • 50 N·m - 200 N·m: ±0.04 % do valor medido
  • 250 N·m - 20,000 N·m: ±0.02% do valor medido

Steps de torque: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1.2; 1.6; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

Máquina para calibração de torque de 25 kNm

100 N·m a 25 kN·m
para calibração de padrão de trabalho e DAkkS.

Incerteza da representação de torque:

  • 100 N·m - 20 kN·m ± 0.008% do valor medido
  • 20.1 kN·m - 25 kN·m ± 0.01% do valor medido

Steps de torque de 100 N·m a 25 kN·m iem passos de 100 N·m cada.

Máquina para calibração de torque de 50 kNm

500 N·m a 50 kN·m
para calibração de padrão de trabalho e DAkkS.

Incerteza da representação de torque:

  • 500 N·m - 50 kN·m: ±0.2 % do valor medido

Steps de torque: 500 N·m a 50 kN·m

Máquina para calibração de torque de 400 kNm

3 kN·m a 400 kN·m
para calibração de padrão de trabalho e DAkkS.

Incerteza da representação de torque:

  • 3 kN·m - 400 kN·m: ±0.1 % do valor medido

Steps de torque: 3 kN·m a 400 kN·m em passos de 1 kNm cada.

Torque calibration table

Exemplos de certificados de calibração HBM

Você quer dar uma olhada em nossos certificados de calibração? Exemplos de certificados de calibração para todas as grandezas medidas cobertas pelo laboratório de calibração HBM podem ser baixados nesta página. As amostras de certificados de calibração estão disponíveis como arquivos pdf.

 Acesse a página de downloads