Calibração de Torque na HBM: De 0,2 N·m até 400 kN·m

O laboratório de calibração da HBM oferece diversas vantagens quando se trata da calibração de seu sensor de torque:

  • Calibração de torque em uma faixa de 0.2 N·m até 400 kN·m: uma faixa extremamente ampla. A HBM mantém o único laboratório particular de calibração de torque em todo o mundo que pode oferecer este serviço a você;
  • Calibração de cadeias completas de medição (incluindo produtos de terceiros), sem custo adicional para você;
  • Décadas de experiência (desde 1977) na calibração de sensores, transdutores e cadeias de medição de toque; 
  • Da calibração econômica de sensores industriais até o padrão de transferência que atende às mais altas exigências;
  • Calibração de torque alternado como uma calibração padrão de trabalho.

Rastreável

  • Certificação ISO17025;
  • Rastreabilidade direta ao Instituto Nacional Alemão de Metrologia (PTB);
  • Avaliação periódica do laboratório de calibração por peritos independentes.

Aproveite os certificados de calibração com a mínima incerteza de medição, diretamente rastreável pelo Padrão Nacional.

Preciso

  • Máquinas de calibração com o mínimo de incerteza de medição (em um laboratório particular de calibração);
  • Máquinas de peso morto (os sensores são carregados com pesos em uma alavanca no campo de gravidade da Terra) de até 25 kN·m, excepcional para um laboratório particular de calibração;
  • Precisão da máquina de até 0,008%;
  • Competência exclusiva de até 400 kN·m com uma incerteza de medição de 0,1%.

Otimize a avaliação de sua incerteza de medição usando as características reais do sensor, ao invés de apenas as especificações do data sheet.

Individual

Escolha dentre os diferentes padrões de calibração:

  • DIN 51309;
  • VDI/VDE 2646;
  • Calibração de fábrica.

Cadeia de medição ou sensor? DIN 51309 para atender às mais altas demandas ou VDI/VDE 2646? A escolha é sua. Ficaremos felizes em ajudá-lo.

Serviços de Calibração de Torque da HBM

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • EURAMET cg-14
  • DAkkS-DKD-R 3-5
  • Calibração de fábrica

Acesse o certificado de validação

 

 

 

Máquina de calibração de torque de 25 kN·m

para calibração DAkkS e calibração de fábrica. A máquina é também usada para o desenvolvimento e a produção em série dos transdutores de torque HBM.

Intervalos de torque de 100 N·m até 25 kN·m em passos de 100 N·m.

Incerteza de representação de torque (% do valor medido):
100 N·m - 20 kN·m ± 0,008%
20,1 kN·m - 25 kN·m ± 0,01%

Máquina de calibração de torque de 50 kN·m

para calibração de fábrica. A máquina é também usada para a produção de transdutores de torque HBM.

Intervalos de torque: 500 N·m até 50 kN·m

Incerteza de representação de torque (% do valor medido):
500 N·m - 50 kN·m: ±0,2 %

400 kN·m Torque Calibration Machine

for DAkkS and working standard calibration. The machine is also used for the production of HBM torque transducers.

Torque steps: 3 kN·m to 400 kN·m in steps of 1 kN·m each.

Uncertainty of torque representation (% of measured value):
3 kN·m - 20 kN·m: ±0.15 %
20 kN·m - 400 kN·m: ±0.1 %

Torque calibration table

Exemplos de certificados de calibração HBM

Você quer dar uma olhada em nossos certificados de calibração? Exemplos de certificados de calibração para todas as grandezas medidas cobertas pelo laboratório de calibração HBM podem ser baixados nesta página. As amostras de certificados de calibração estão disponíveis como arquivos pdf.

 Acesse a página de downloads