O intervalo de calibração recomendado depende muito da sua aplicação e uso do dispositivo. Como diretriz, um amplificador de medição deve ser calibrado a cada 12 meses até um máximo de 24 meses.
No caso de um teste de longo prazo muito importante, um módulo DAQ deve ser calibrado diretamente antes da realização do teste para garantir a confiança nos valores de medição. Na prática, o usuário determina o intervalo de calibração ideal com base na experiência.
Sistemas elétricos, bem como sensores e dispositivos eletrônicos mostram um desvio, alguns mais do que outros. A HBM prova a precisão de seus sistemas QuantumX ou SomatXR DAQ ao incorporar todos os dados digitais de sua calibração padrão de fim de linha de trabalho. O certificado pode ser gerado como um arquivo PDF via software padrão para PC.