Calibrar o seu amplificador é a melhor maneira de garantir resultados de testes corretos e rastreáveis.

Com o QuantumX você se beneficia desde o começo da segurança de uma calibração de fábrica. Cada dispositivo é fornecido com um válido certificado eletrônico de calibração de fábrica.

Isso nós lhe garantimos com um selo de calibração no dispositivo.

O QuantumX é o primeiro amplificador que possui o seu certificado de calibração armazenado em sua memória. Este certificado está permanentemente disponível para ser carregado a qualquer momento. O amplificador inclui um software que permite a visualização do certificado de calibração, bem como a sua impressão em formato PDF.

Quando o amplificador é recalibrado, a HBM armazena o novo certificado na memória do amplificador junto com todos os certificados de calibração anteriores. Isso permite que os usuários possam ver rapidamente o histórico de calibração de um amplificador a qualquer momento.

O amplificador multifuncional de oito canais QuantumX oferece uma ampla gama possibilidades de conexão: podem ser conectados strain gages ou transdutores indutivos, bem como sinais analógicos de tensão ou corrente, frequências, pulsos e temperaturas. Sinais digitais CAN podem também ser utilizados. O certificado de calibração especifica os valores de teste para todas as grandezas relevantes, provendo assim uma abrangente documentação do comportamento do amplificador. As análises incluem, além do cálculo do erro de linearidade, uma avaliação "OK/NOK" para o cumprimento das especificações do fabricante.

Todos os números seriais do amplificador e todas as referências usadas para calibração estão especificadas para atender as exigências da ISO 9001.

Total de 5 séries de medição, cada uma com 14 passos:Total de 8 séries de medição, cada uma com 3 passos:
Para pontes completas com alimentação de frequência portadora de 2,5 V, campo de calibração de ±2 mV/V4 combinações adicionais de tensão de alimentação / campo de calibração para pontes completas com alimentação de frequência portadora
Para pontes completas com alimentação de corrente contínua de 2,5 V, campo de calibração de ±100 mV/VUma combinação adicional de tensão de alimentação / campo de calibração para pontes completas com alimentação de tensão contínua
Para sinais de tensão, campo de calibração de ±10 V2 campos de medição adicionais para sinais de tensão
Para sinais de corrente, campo de calibração de ±20 mAPara termômetros de resistência PT100
Para termômetros de resistência PT100

O certificado de calibração especifica os valores de teste para todas as grandezas relevantes, provendo assim uma abrangente documentação do comportamento do amplificador. As análises incluem, além do cálculo do erro de linearidade, uma avaliação "OK/NOK" para o cumprimento das especificações do fabricante.

Todos os números seriais do amplificador e todas as referências usadas para calibração estão especificadas para atender as exigências da ISO 9001.

O certificado de calibração de fábrica: mais que um simples papel

O certificado de calibração de fábrica é "mais que um simples papel". Graças a suas declarações "ok/not ok" e a visualização gráfica – também disponível como arquivo PDF – você pode avaliar imediamente a qualidade do seu amplificador. O certificado cobre todos os valores de medição, provendo-lhe assim uma segura documentação, o que garante o sucesso em caso de auditoria.

Um "plus" de conforto e segurança – com a calibração em suas instalações

A calibração de sistema "on-site" para MGCplus, PMX e Spider8 proporciona uma economia de tempo e dinheiro. Com a calibração "on-site" o seu amplificador estará, em pouco tempo, novamente disponível para as medições. E isso, com a mesma alta qualidade das calibrações realizadas na HBM.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.