Sensores Personalizados: O Know-how do Líder para Seus Sensores
A qualidade e confiabilidade dos sensores da HBM são conhecidas mudialmente. Seus sensores personalizados também se beneficiam do know-how e competência da HBM no desenvolvimento, produção e aplicação.
Desenvolvimento
Atendendo às suas necessidades específicas, desde a fase de desenvolvimento. Colocamos uma equipe dedicada de engenheiros de desenvolvimento para sensores personalizados à sua disposição. Durante o desenvolvimento, utilizamos ferramentas state-of-the-art, como 3D-CAD (Pro/Engineer) e FEM (Pro/Mechanica).
Produção e Montagem
Aproveite a tecnologia de produção de qualidade para seus sensores personalizados. A HBM utiliza um dos mais modernos sistemas de produção para sensores em todo o mundo.
- Capacidade para pequenas até grandes quantidades;
- Instalações de trabalho de metal state-of-the-art, incluindo tornos CNC e fresadoras;
- Produção própria de strain gages para atender a todos os tipos de aplicações.
Teste e Inspeção
Antes da entrega, os sensores personalizados da HBM têm que passar por testes rigorosos. Os benefícios resultantes para você são: segurança, confiabilidade e um longo ciclo de vida.
Nossas instalações de teste incluem, por exemplo:
- Sistema de calibração certificado;
- Hydropulseur para testes de fadiga;
- Forno para testes de temperatura;
- Instalações de ensaio para a choques mecânicos e estresse vibracional.
A garantia de qualidade no HBM também está alinhada com as normas internacionais. Certificação ISO 9001 e DIN EN ISO 14001 garantem alta qualidade.
Páginas relacionadas
Vantagens dos sensores personalizados
4 passos para obter seu sensor
Relatório de Aplicações de Sensores Personalizados