Por que escolher a HBM?

  • Particularmente confiável: Os sensores de pressão da HBM oferecem um design robusto baseado em corpos de medição de aço monolítico (uma só peça), bem como uma excelente proteção contra sobrecarga e longa vida útil.
  • Particularmente resistente: Mesmo em condições de ambiente extremamente adversas - Os sensores de pressão da HBM são à prova de corrosão e oferecem proteção IP67.
  • Particularmente dinâmico: Os sensores de pressão da HBM baseados em tecnologia strain gage proporcionam resultados confiáveis mesmo em aplicações altamente dinâmicas com elevados números de ciclos de carga - para pressões mínimas até 15.000 bar.
    Informe-se sobre a nossa linha de sensores e transmissores de pressão para medição de pressão absoluta e relativa.

Confiabilidade, robustez e precisão: Os sensores de pressão da HBM oferecem excelentes qualidades, mesmo nos mais altos alcances de pressão. O resultado é uma capacidade extremamente alta de carga intermitente, combinada com a conhecida robustez dos sensores da HBM.

P3TCP Top Class P3TCP BlueLine P3IC / P3ICP Industrial Class P3MBP BlueLine

Pressure overview

A cadeia completa de medição que oferece valor agregado extra: Beneficie-se de uma maior eficiência para suas mediçoes usando componentes de um único fornecedor: sensores de pressão, amplificadoressoftware e calibração de pressão da HBM.