Strain Gages Universais da Série Y: Mais de 2.000 Diferentes Modelos Disponíveis

Os strain gages (SG) da série Y podem ser usados em diferentes áreas, para análises de tensão estáticas e dinâmicas. Medem com alta precisão, são robustos, extremamente flexíveis e podem ser instalados em diferentes tipos de materiais por conta de 7 diferentes tipos de compensação de temperatura. Os SG universais da série Y estão disponíveis em muitas versões para uma ampla faixa de aplicações, graças à propriedades como geometria, resistência nominal e comprimento do grid de medição que podem ser combinados conforme necessário.

  • Modelos: mais de 2.000 disponíveis
  • Comprimento do grid de medição: de 0,3mm até 150mm
  • Material do suporte e cobertura do grid de medição: poliamida
  • Resistência nominal: 120, 350, 700 e 1000 ohms 
  • Faixa de temperatura: de -200°C até +200°C

Encontre o Strain Gage da Série Y Ideal para Suas Aplicações:

Selecionado: sem filtros

Flexível e robusto

  • Alta linearidade e baixa histerese;
  • Suporte robusto de poliamida;
  • Prolongamento máximo de até 50.000 µm/m;
  • Extremamente flexível: raio de curvatura mínimo de 0,3mm;
  • Grids de medição protegidos com cobertura de poliamida.

Excelentes propriedades de medição, fácil manuseio e uso flexível, mesmo em cantos.

Versátil

  • Mais de 2.000 modelos disponíveis;
  • 4 diferentes resistências nominais para várias geometrias disponíveis;
  • 7 correspondências de resposta à temperatura para diferentes materiais disponíveis;
  • Diferentes configurações de conexão (guias de solda, chumbo, guias de solda com alívio de tensão, pré-cabeado).

Muitas variações para diferentes aplicações e amplificadores de medição disponíveis.

Disponível para entrega imediata

  • Strain gages pré-cabeados eliminam a necessidade de solda;
  • Ampla gama de acessórios para cobertura, limpeza, instalação, etc, disponíveis;
  • Diversos cabos de conexão e de controle com até 100m de comprimento;
  • Rápida seleção do strain gage ideal através do uso do guia de seleção interativo.

Pronta disponibilidade de strain gages e acessórios.

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
German
English
Instruções de uso
German