Medições ferroviárias: Soluções para teste e monitorament Medições ferroviárias: Soluções para teste e monitorament | HBM

Medições ferroviárias: Soluções para teste e monitoramento

A indústria ferroviária passou por longos desenvolvimentos e operações históricas. Por séculos, as pessoas confiaram nos serviços de transporte seguro do setor, dentro e entre as cidades. As ferrovias também desempenham um papel importante na logística moderna e na distribuição de cargas.

Com trens de alta velocidade e o hyperloop, surgiu como uma indústria de alta tecnologia e global, profundamente enraizada na economia e uma opção importante em comparação a outros conceitos de mobilidade. Eficientes, rápidos e econômicos, mas também ecologicamente corretos, os veículos ferroviários são um modo de transporte à prova do futuro, conectando pessoas e entregando mercadorias globalmente, interligando-se perfeitamente com muitas indústrias.

O portfólio de produtos e serviços da HBK abrange muitas aplicações ferroviárias, como validação, verificação, metrologia e monitoramento operacional para manutenção preditiva. De quaisquer medições em testes de bancada de componentes mecânicos ou elétricos, por meio da homologação geral de veículos móveis, até a verificação de ruído ou monitoramento para manutenção preditiva baseada na condição de veículos ou infraestruturas - HBK oferece a você a configuração completa, do sensor aos dados e resultados.


Beneficie-se das soluções de medição HBK

Escolha a tecnologia de medição e software de análise HBK e conte com a excelente combinação de:

  • Flexibilidade e máxima abertura
  • Precisão e confiabilidade 
  • Conhecimento especializado em ferrovias

Serviço e suporte suplementares

Nossa equipe de serviço e suporte irá ajudá-lo em todas as questões relacionadas a aplicações de teste e medição. Nós oferecemos: 


Medições ferroviárias - Histórias de sucesso de clientes HBK

Leia algumas das histórias de sucesso de nossos clientes ferroviários usando a tecnologia de medição HBK. Sempre atendendo às mais altas demandas de medição, a HBK é o parceiro perfeito para soluções de teste e monitoramento precisas e confiáveis e configurações de medição sustentáveis.