Velocidade de rotação nominal

A velocidade de rotação nominal é o limite superior da escala de velocidade começando do zero. Aplica-se tanto em sentido horário como em anti-horário.

Torque nominal

O torque nominal Mnom é o torque que define o limite superior da escala dentro da qual não se excedem as tolerâncias especificadas das propriedades do transdutor.

Torque máximo de serviço

O torque máximo de serviço é o limite superior da escala na qual existe uma relação inequívoca entre sinal de saída e torque. Por cima do torque nominal, em contrapartida, os limites de tolerância indicados nas especificações não têm que ser mantidos.

Caso o transdutor tenha sido utilizado entre o torque nominal e o torque máximo de serviço, os valores limites indicados nas especificações serão conservados pelo transdutor quando ele for usado de novo dentro dos valores de torque nominal. É possível que se produza um ligeiro desvio do sinal de zero, o que não é considerado como uma violação das especificações.

O transdutor de torque pode ser utilizado para medições até o torque máximo de serviço, se bem que deve se assumir que as propriedades técnicas podem se ver desfavorecidas.

O limite do torque máximo de serviço pode resultar a partir de propriedades eletrônicas (tais como o campo de modulação da eletrônica interna do amplificador) ou de propriedades mecânicas (tais como uma interrupção diante de sobrecarga). Nos casos de transdutores que não contam nem com eletrônica interna nem com proteção mecânica contra sobrecargas, o torque máximo de serviço e o torque limite são, frequentemente, idênticos.

Torque limite

O torque limite é o torque até o qual as propriedades metrológicas do transdutor não sofrem nenhuma variação.

Caso o transdutor tenha sido utilizado entre o torque nominal e o torque limite, os valores limites indicados nas especificações serão conservados pelo transdutor quando ele for usado de novo dentro dos valores de torque nominal. É possível que se produza um ligeiro desvio do sinal de zero, o que não é considerado como uma violação das especificações.

Em caso de uma carga vibratória contínua, os limites discutidos abaixo na seção de amplitude de vibração permitida têm prioridade sobre o limite de torque.

Torque de ruptura

O torque de ruptura é o torque que, se ultrapassado, pode levar à destruição mecânica do transdutor.

Os valores de torque que se encontram entre o torque limite e o torque de ruptura não causarão uma destruição mecânica. Não obstante, podem provocar danos no transdutor, que podem conduzir à sua inutilização permanente.

Figura 6: Limites de carga


Recommended for you

Sensores de torque
A HBM desenvolve, produz e oferece todos os tipos de equipamentos para Medição de Torque, incluindo Medidores e Sensores de Torque.
Serviços de calibração de Torque
A melhor precisão: a HBM oferece instalações avançadas para calibração de seus sensores de torque de até 400kNm.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.