Temperatura de referência

A temperatura de referência é a temperatura ambiente junto a qual as especificações do transdutor são válidas, sempre quando não há campos de temperaturas definidos.

Campo de temperatura nominal

O campo de temperatura nominal é o campo de temperatura ambiente, dentro do qual o transdutor pode ser operado para todas as aplicações práticas e no qual os valores limite das propiedades metrológicas indicadas nas especificações são garantidas.

Campo de temperatura de serviço

O campo de temperatura de serviço é o campo de temperatura ambiente dentro do qual o transdutor pode ser operado sem alteração permanente de suas propriedades metrológicas.

Dentro do campo de temperatura de serviço, mas fora do campo de temperatura nominal, não existe nenhuma garantia de que os valores limite das propriedades metrológicas anunciados nas especificações serão mantidos.

Campo de temperatura de armazenamento

O campo de temperatura de armazenamento é o campo de temperatura ambiente dentro do qual o transdutor pode ser armazenado sem carga mecânica nem elétrica, sem alteração permanente de suas propriedades metrológicas.


Recommended for you

Torque
A HBM desenvolve, produz e oferece todos os tipos de equipamentos para Medição de Torque, incluindo Medidores e Sensores de Torque.
Serviços de calibração de Torque
A melhor precisão: a HBM oferece instalações avançadas para calibração de seus sensores de torque de até 400kNm.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.