IP69K: Teste de resistência das células de carga

Submetida à um jato d’água de alta pressão, vindo de todas as direções, por alguns minutos: Leia aqui sobre o tipo de teste que a nova célula de carga single point PW15AH teve que passar para obter o certificado de conformidade IP69K, a máxima classe de proteção.

Mas é importante também considerar que a classe de proteção não é tudo: Somente uma eficiente proteção de cabo permite-lhe obter segurança máxima em ambientes desfavoráveis.

Células de carga em aplicações industriais têm que tolerar ambientes cada vez mais adversos. Em particular quando usadas em locais permanentemente úmidos, devem elas dispôr de uma proteção segura contra infiltração de água. Isso se revela particularmente importante para as aplicações que requerem uma limpeza especial e por isso o uso de limpadores a vapor de alta pressão. Nestes casos, a proteção IP68 é insuficiente. A HBM apresenta agora o seu modelo PW15AH, uma célula de carga de ponto único que dispõe da classe IP69K, a mais alta classe de proteção. Por esta razão ela é apta para o uso com limpadores de alta pressão.

IP69K significa:

  1. Máxima proteção da célula de carga contra entrada de sujeira (IP6_), bem como
  2. Máxima proteção da célula de carga contra infiltração de água, mesmo à alta pressão ou limpeza a vapor (IP_9K).

Para cumprir com estas exigências e ser qualificada “IP69K”, uma célula de carga tem que passar por testes minuciosos. O procedimento de teste está claramente especificado no padrão DIN 40 050. Para assegurar uma absoluta objetividade e confiabilidade, a nova célula de carga PW15AH da HBM foi testada por um instituto acreditado independente, o “VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut”.

Os parâmetros do teste: Jatos d’água de alta pressão vindos de quatro diferentes ângulos

Para efetuar o teste para a certificação IP69K, as amostras que serão analisadas, por exemplo da PW15AH, são montadas sobre um suporte. As quatro peças postas em prova recebem um jato d’água de alta pressão vindo de quatro diferentes posições segundo os ângulos especificados (0º, 30º, 60º, 90º) – isso dura, para cada uma delas, um mínimo de 30 segundos.

A distância entre o bocal de onde o jato d’água provém e as amostras é de apenas 100 a 150 milímetros – a pressão da água equivale 100 bars e sua temperatura, 80ºC. As células de carga giram ao redor de seu próprio eixo, possibilitando que cada centímetro de sua superfície receba uma enorme carga d’água.

Relatório de teste de um órgão independente

O teste da PW15AH foi um sucesso total: A célula de carga de ponto único cumpre as exigências do grau de proteção IP69K.

Um alto grau de proteção da célula de carga é importante – contudo, a proteção do cabo não pode ser negligenciada!

Ao usar células de carga em ambientes desfavoráveis, a proteção do cabo é com frequência subestimada. Entretanto, de que serve o melhor grau de proteção de uma célula de carga, se influências mecânicas ou químicas estão danificando o cabo?

A célula de carga PW15AH oferece a opção de uma efetiva proteção do cabo. Uma rosca de conexão especial nas células de carga permite uma fácil conexão de sistemas de proteção de cabo. Várias empresas oferecem estes sistemas para diferentes tipos de aplicações. A combinação da proteção IP69K da célula de carga e a opção de conexão de uma proteção efetiva para o cabo fazem da PW15AH a opção ideal, mesmo para condições de uso extremamente desfavoráveis na indústria.

Produtos Relacionados

PW25
A célula de carga PW25 é altamente precisa, muito robusta e de fácil limpeza. Isso a torna ideal para uso na indústria alimentícia.
PW27: Célula de Carga para Indústria Alimentícia
A célula de carga asséptica PW27 com certificado EHEDG é precisa, robusta e fácil de limpar.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.