A transferência de dados por meio de padrões de rede sem fio oferece muitas possibilidades. WLAN é uma das tecnologias de rede sem fio mais adequadas para aplicações de medição e telemetria em grande escala. Além da WLAN, existem, é claro, também outras redes sem fio, por exemplo Bluetooth, Zigbee, indutivas de campo próximo e outras. Todos eles têm prós e contras, e você precisa selecionar a tecnologia mais adequada para sua aplicação.
WLAN é uma tecnologia comum e muitos dispositivos diferentes, como roteadores, laptops e smartphones, já podem se comunicar por WLAN. Mas embora o envio de uma grande quantidade de dados pela WLAN seja facilmente possível, ele também requer uma grande quantidade de energia elétrica.
Baixe toda a Nota Técnica para ler mais.