Testes de curto-circuito de baterias de tração de alto desempenho usando sensores de corrente não linear
Qualificar os disjuntores e fusíveis de baterias de tração de alta potência requer a capacidade de medir correntes na faixa de alguns quiloamps. Também exige a capacidade de medir correntes de alguns amperes com precisão e com alta dinâmica. Este relatório apresenta um sensor de corrente não linear especialmente desenvolvido (NLCS) e explica a medição e análise usando o gravador de dados Genesis HighSpeed.
Introdução
Para poder atender aos requisitos crescentes de desempenho em eletromobilidade, mantendo um tamanho geral pequeno, as tensões dos sistemas de bateria usados são aumentadas. Isso significa requisitos de segurança mais elevados, por exemplo, ser capaz de controlar as altas correntes de curto-circuito que ocorrem no caso de uma falha e interrompê-las com segurança. Além disso, disjuntores especiais estão sendo desenvolvidos e otimizados para esse fim. Uma vez que esses componentes são altamente relevantes para a segurança de um veículo elétrico, eles devem ser testados com muito cuidado em todas as condições de uso possíveis. Além da corrente que precisa ser interrompida, as temperaturas de operação, pressão do ar (uso em montanhas) e indutância no circuito são de grande importância. Um banco de teste especial foi desenvolvido na Universidade de Ciências Aplicadas de Aschaffenburg para permitir o teste da influência desses parâmetros. Ele usa equipamentos de teste e medição da HBK. Em particular, a funcionalidade do software de análise Perception foi usada para aumentar a precisão da medição e automatizar os processos de análise.
O desafio especial nos testes metrológicos de disjuntores é permitir a medição da alta corrente de curto-circuito na ordem de 10kA e determinar a desconexão segura imediatamente após o circuito ter sido interrompido. Isso requer uma medição de corrente precisa na faixa de 1 A. Para atender a esses requisitos de medição, a bancada de teste da Universidade de Ciências Aplicadas de Aschaffenburg usa ...
Inscreva-se agora para obter acesso gratuito ao artigo completo

Entre em contato com nosso especialista Mitch Marks
Se você tiver alguma dúvida sobre os testes de energia elétrica, estamos aqui para ajudá-lo.
Mitch Marks está entre os muitos especialistas da HBM em testes de máquinas elétricas e trens de força. Ele é um Desenvolvedor de Negócios para eletrificação na HBK - Hottinger Brüel & Kjær, com mestrado em engenharia elétrica. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou aplicações, entre em contato com o Mitch.