Garanta uma boa relação custo-benefício investindo hoje na precisão que será necessária amanhã. Precisão significa uma faixa de medição maior. Execute mais tarefas de medição usando o mesmo sensor.
Transdutor de força de compressão-tração U10F: Capacidades que variam de 50 kN a 1,25 MN
Como os comprovados transdutores U10M e C10, os transdutores de força especialmente de baixo perfil da série U10F usam o princípio de medição do transdutor de força de cisalhamento para permitir que alcancem a mesma precisão excepcional e pequeno deslocamento que seus modelos irmãos. Isso torna as células de carga U10F adequadas para adquirir rapidamente tendências de força dinâmicas e estáticas.
Os sensores são soldados hermeticamente e feitos de aço inoxidável. Conexões de flange em ambos os lados permitem a instalação, o que facilita significativamente o processo em comparação com sensores com roscas centrais. Para isso, a HBK oferece conjuntos de parafusos com acabamento revestido para proteção contra corrosão. Ao mesmo tempo, o revestimento garante um coeficiente de atrito uniforme e baixo, de forma que não é necessário engraxar ou lubrificar os parafusos.
Várias configurações práticas permitem que o U10F, como seus modelos irmãos, U10M e C10, sejam adaptados de forma flexível à tarefa de medição.
Preciso
- Precisão de referência
- TCzero de apenas 150 ppm / 10 K
- Erro de linearidade baixa (0,035 - 0,05% dependendo da capacidade)
- Histerese muito baixa (0,04 - 0,05% dependendo da capacidade)
Robusto e durável
- Feito de aço inoxidável, grau de proteção IP68 (com opção de cabo)
- Reservas de alta sobrecarga
- Alta resistência à fadiga, mesmo quando a faixa de medição é totalmente utilizada no modo alternado de tensão / compressão
- Vibração, choque e EMC testados em conformidade com as diretrizes internacionais
O U10F é confiável. Os testes climáticos e de EMC na HBK garantem uma operação à prova de falhas, mesmo em condições difíceis.
Fácil de instalar e adaptável
- Fácil instalação usando conexões de parafuso - você só precisa de uma chave de torque
- Parafusos de alta resistência e resistentes à corrosão estão disponíveis como um kit de montagem (incluindo informações detalhadas sobre forças parasitárias máximas e momentos)
- Opções práticas de configuração, por exemplo, ponte dupla, várias opções de plugue e cabo, TEDS, etc.
Instalação rápida e confiável usando ferramentas padrão. Especificação clara da capacidade de carga mecânica em uso prático.
Arquivos de Etapas U10F 3D CAD
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
arquivos CAD |
Acessórios
Ampla gama de acessórios:
- Conjuntos de parafusos
- Peças de impulso
- Cabos de conexão
Você encontrará mais informações na folha de dados.
Literatura do produto
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
U10F - Caractéristiques techniques | French | |||
U10F - Data Sheet | English | |||
U10F - Datenblatt | German | |||
U10F - Prospetto dati | Italian | |||
U10F - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
U10F - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Acessórios | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||