Em alguns casos, o polinômio inclui outros contribuintes que influenciam o sinal de deformação se a temperatura mudar:
- Influência dos cabos ( ε l ): Neste exemplo específico, a incerteza da medição e a influência dos cabos do strain gauge de 2 fios conectados à grade de medição também são adicionadas. Geralmente, a influência dos cabos também deve ser considerada, mas pode diferir entre os tipos de medidores e os fabricantes. Se você estiver usando nossa patenteada pela HBM de 3 ou 4 fios patenteada pela HBM compensa todas as resistências do cabo, mas, em alguns casos, há uma parte residual de 2 fios que não pode ser compensada automaticamente.
- Incerteza de medição ( ε u ): A incerteza de medição é uma parte geral que deve ser considerada no cálculo total. Até mesmo o polinômio tem alguma dispersão que leva a essa parte da incerteza.
O polinômio adaptado é o seguinte:
Focando em nosso exemplo de aplicação, parece:
Vamos supor que a temperatura durante a medição de deformação seja constantemente 100 °C ( T = 100 °C ) e o comprimento dos cabos seja 10mm ( L = 10mm ). Esteja ciente de que o comprimento dos cabos pode variar. Olhando para o polinômio, ele demonstra que a deformação térmica tem um impacto significativo no resultado, pois é superior a 100 μm / m!
Para calcular a deformação de saída térmica, implante a temperatura e o comprimento das derivações no polinômio:
O resultado se ajusta muito bem ao polinômio exibido no datasheet. Ao considerar o polinômio, as influências mais significativas são levadas em consideração, ao passo que apenas cabos de 2 fios muito longos podem afetar o resultado adicionalmente. Visto que usamos a tecnologia de 3 e 4 fios que compensa o impacto da resistência do cabo, esta parte do cálculo não é relevante!
A sobreposição da deformação térmica na deformação medida agora fornece o valor de deformação corrigido, que leva em consideração apenas a deformação mecânica: