Quem são os especialistas em testes de aeronaves HBK? Falamos com um deles para você, sobre a AAM e seus desafios. Leia a entrevista com Gianmarco Sironi
Soluções de teste HBK para mobilidade aérea avançada, segura e acessível
Devido à remodelação do mercado de aviação, um número crescente de aeronaves híbridas e totalmente elétricas está se esforçando para entrar no espaço aéreo comercial. A principal razão para isso é principalmente para aliviar os sistemas de transporte urbano existentes, onde a sustentabilidade e a economia de custos também são importantes. O termo mobilidade aérea urbana (UAM) abrange principalmente aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) e os chamados táxis aéreos. No entanto, aeronaves elétricas convencionais de decolagem e pouso (eCTOL), aeronaves elétricas para viagens regionais e inter-regionais, para operações de transporte de carga e resgate e para fins de treinamento também devem ser aprovadas e estabelecidas. Todas as aeronaves elétricas devem atender a especificações semelhantes e devem ser seguras, eficientes (elétricas e leves), silenciosas, rápidas e econômicas.
Para estabelecer conceitos globais para aeronaves elétricas, fabricantes e partes interessadas estão colaborando e investigando diferentes tecnologias que atendem aos altos padrões de segurança da US Federal Aviation Association (FAA) ou da European Union Aviation Safety Agency (EASA). A campanha em torno da Mobilidade Aérea Avançada (AAM) nos EUA está focada no estabelecimento de aspectos-chave, como padronização, certificação e aceleração da introdução de tecnologias de aviação inovadoras.
A HBK tem um recorde de sucesso agregando valor aos projetos de aeronaves e agrega valor real ao processo de desenvolvimento e validação, fornecendo ferramentas para medição, teste e avaliação de dados. A HBK aborda os seguintes aspectos:
Tecnologia de sensor para validação ou incorporação (OEM)
Integridade estrutural por meio de simulação de ciclo de vida e análise estrutural por meio de testes de fadiga (em escala real, componentes, testes de materiais)
Análise de ruído, bem como localização da fonte de ruído (interior, exterior)
Análise de acionamentos elétricos, bateria ou célula de combustível
Análise térmica
Aquisição de dados de medição móvel (gravação em voo).
Suporte com experiência e gerenciamento de projeto profissional torna a HBK o parceiro ideal quando se trata de validação de seus novos conceitos.
"A HBK nos ajudou não apenas com instrumentos de medição precisos para nossa durabilidade estrutural e testes de propulsão elétrica, mas também com profundo conhecimento e experiência em aplicações. Eles fizeram do nosso projeto seu próprio projeto e foram muito receptivos e solidários em todos os aspectos. "
- cliente eVTOL, EUA
HBK é o seu parceiro confiável e experiente para resolver seus desafios
Desenvolva e valide aeronaves elétricas em colaboração com especialistas da HBK. Alcance seus objetivos mais ambiciosos, incluindo integridade estrutural, propulsão potente e eficiente combinada com armazenamento confiável de energia, baixas emissões de ruído e muito mais.
Sistemas de medição confiáveis para qualquer tipo de teste
- Solução DAQ que corresponde às responsabilidades do seu sistema: estrutural, acionamento, acústica
- Alta qualidade de sinal para análises mecânicas, elétricas, térmicas e acústicas
- Alta resistência às influências ambientais (altitude, temperatura, umidade, choque, vibração)
Experiência na qual você pode confiar
- Experiência em primeira mão em projeto e validação de aeronaves
- Serviços que aceleram seu processo de validação
- Cadeias de medição contínuas - do sensor ao resultado
- Soluções escalonáveis de aquisição de dados para até 20.000 canais
Solução com interface amigável
- Interface de usuário clara para fácil operação durante todas as etapas importantes
- Topologias de sistema centralizado ou distribuído permitem o máximo de flexibilidade
- Escalonável e expansível para investimentos à prova de mudanças
- Análise de dados automatizada e colaboração
Indo além: Serviço e suporte suplementares
Nossa equipe de serviço e suporte irá ajudá-lo em todas as questões relacionadas a aplicações de teste e medição. Nós oferecemos:
- Uma equipe de gerenciamento de projetos altamente experiente que agrega valor aos projetos de aeronaves
- Serviços de Calibração
- Seminários e treinamento pela HBK Academy
Entre em contato com nosso especialista, Gianmarco Sironi
Se você tiver alguma dúvida sobre Mobilidade Aérea Avançada, estamos aqui para apoiá-lo.
Gianmarco Sironi é um dos especialistas em aplicações da HBK para projeto e validação de aeronaves. Ele adquiriu seu conhecimento de 10 anos de experiência prática direta em elevação vertical em engenharia e testes. Desde que ingressou na HBK, ele gerenciou muitos projetos globais para a indústria de aeronaves.
Se você tiver alguma dúvida sobre nossa oferta, entre em contato com Gianmarco.