Altamente preciso
- 2 entradas para strain gage de ponte completa com precisão de 25ppm;
- Resistente à interferências, tais como radiação eletromagnética ou temperatura;
- Medições sem interrupção devido à patenteada calibração em segundo plano.
QuantumX MX238B - Amplificador Compacto de Alta Precisão
A medição de sinais precisa sempre estar disponível conforme aumenta a precisão e, ao mesmo tempo, com alta estabilidade para utilizar todo o potencial de medições estáticas em tarefas de calibração. O novo módulo QuantumX MX238B de dois canais com classe de precisão de 25ppm é ideal para medições altamente precisas com strain gages de ponte completa. Ao mesmo tempo, é compacto e pequeno e, portanto, ideal para manutenções no local. A calibração em segundo plano patenteada da HBM garante medições sem interrupção, mesmo durante comparações com sinais internos de calibração. A integração perfeita com field buses ou a sincronização de tempo com outros sistemas via Ethernet PTPv2 permite integração com o sistema de aquisição de dados QuantumX de última geração. Além disso, a HBM oferece todos os componentes necessários para configurar cadeias de medição de referência: sensores (torque, força, pressão), o amplificador de medição QuantumX MX238B e o softwarecatman.
A solução ideal para aplicações desafiadoras com altas demandas de precisão.
Diversas possibilidades de aplicações, como calibração e túneis de vento.
Pode ser expandido de forma sincronizada com todos os módulos da família QuantumX.
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
QuantumX MX238B arquivos CAD | ||
QuantumX MX238B arquivos CAD de acessórios |