newLight FS73MTP | Medições de temperatura multiponto newLight FS73MTP | Medições de temperatura multiponto | HBM

Selecione o seu sensor

Perguntas?
Teremos o maior prazer em ajudá-lo.

Entre em contato

sensor de temperatura newLight FS73MTP

Detecte e meça gradientes de temperatura e pontos quentes facilmente com medições multiponto.

Com uma sonda de aço inoxidável, com menos de 1 mm de diâmetro, o FS73 é capaz de medir temperaturas em vários pontos ao longo de seu comprimento em ambientes exigentes, como ambientes explosivos, campos magnéticos ou de radiofrequência e naves espaciais limitadas.

Utilizável especialmente para aplicações industriais; a personalização do sensor também é possível - para medições feitas sob medida para suas necessidades.

Confidencial

Calibração de alta precisão e resposta rápida às mudanças de temperatura.


Medições estáveis até 300°C

Passiva

As medições são realizadas sem a necessidade de alimentar os sensores, tornando-os elementos inertes e passivos adequados para aplicações exigentes.


Adequado para ambientes explosivos

Medições multiponto

Fácil detecção de gradiente térmico com vários pontos de medição ao longo da sonda, tão próximos quanto cada 5 cm ou 10 cm.


Layout padrão de 10 ou 20 pontos de medição

Tipo de Sonda

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Comprimento (m)

0,651.12.10,651.12.1

# FBG

101020101020

Espaçamento FBG (mm)

5010010050100100

Comprimento de onda (nm)

1505 a 15951505 a 15951502,5 a 1597,51505 a 15951505 a 15951502,5 a 1597,5

Espaçamento de comprimento de onda (nm)

1010510105

Calibração

Padrão [-30ºC a 150ºC]Estendido [50ºC a 300ºC]

Cabo

2m de cabo de aramida de Ø3mm
ConectoresFC / APC ou SC / APC

Se você tem interesse na customização do sensor para grandes quantidades, entre em contato conosco.

Download grátis de artigo técnico

Uma introdução às cadeias de medição óptica baseadas em grades de bragg de fibra (FBG)

  • Como escolher os componentes certos para sua solução de monitoramento óptico?
  • Para quais aplicações a tecnologia FBG pode ser usada?
  • Como uma cadeia de medição típica baseada em fibra óptica Bragg Grating (FBG) pode ser facilmente projetada?

Baixe agora

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
FS63DTP - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES French
FS63DTP - Data Sheet English
FS63DTP - Datenblatt German
FS63DTP - データシート Japanese
FS73MTP newLight - Caractéristiques techniques French
FS73MTP newLight - Datenblatt German
FS73MTP newLight - データシート Japanese
Catálogos
FBG Sensores - Folheto Portuguese
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Instruções de Montagem
FS63DTP/FS73DTP - 設置手順書 Japanese
FS63DTP/FS73DTP - Montageanleitung German
FS63DTP/FS73DTP - Mounting Instructions English
FS63DTP/FS73DTP - Notice de montage French
FS73MTP newLight - Montageanleitung German
FS73MTP newLight - Notice de montage French
FS73MTP newLight - 設置マニュアル Japanese
Acessórios
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
Tech Notes
Temperature compensation in catman Multi idiomas
Temperature compensation with FBG sensors Multi idiomas