NG120: Material de revestimento para strain gauges - borracha nitrílica
A borracha nitrílica NG120 é um material de revestimento marrom de um único componente em um tubo projetado para proteger as instalações de strain gauges. O adesivo solvente é resistente a óleo, combustível e plastificante e cura em contato com o ar em temperatura ambiente.
É importante garantir que o ponto de medição completamente coberto não entre em contato com agentes de limpeza para Strain Gauge contendo acetona (como 1-RMS1), pois NG120 pode ser removido com acetona. NG120 não pode ser combinado com PU140.
O material de revestimento do NG120 para strain gauges pode ser armazenado em temperatura ambiente (20°C +/- 5°C) por aproximadamente 15 meses (a partir da data de envio da fábrica).
- Material de revestimento para strain gauges, consistindo de borracha nitrílica em um tubo
- Faixa de temperatura: -40°C ... +120°C (-40°F ... + 248°F)
- Aplicar a partir do tubo para escoar, escovar ou encher
Compre o material de revestimento NG120 para Strain Gauges em nossa loja online: *
- 1-NG120: 1 tubo com aproximadamente 130 g é suficiente para aproximadamente 200 strain gauges. *
* Em breve em estoque.
** As quantidades especificadas são meramente indicativas, uma vez que a cobertura do consumo de materiais depende, entre outras coisas, do tamanho dos Strain Gauges utilizados.
Literatura de produtos de borracha nitrílica NG120
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Manuais de Operação | ||||
NG120 - Operating Manual | English, German, French | |||
Instruções de segurança | ||||
NG120 - Safety Instruction | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||