Economia de tempo e custo
- Não há necessidade de espaço no gabinete
- Fácil Integração
- Solução de medição econômica
Sensores de força amplificados e células de carga (N)
Parte do nosso portfólio de medição de força está disponível opcionalmente com um amplificador integrado. Isso dá aos clientes da HBK uma escolha entre transdutores de força e sensores de deformação com os seguintes sinais de saída:
As especificações técnicas dos amplificadores são perfeitamente compatíveis com o sensor. Dependendo do produto que você escolher, o amplificador é integrado ao sensor ou implementado em linha em uma caixa separada. No caso de um sensor com eletrônica integrada, as dimensões não diferem do respectivo modelo analógico clássico.
MINIATURA | PADRÃO | GRANDES FORÇAS | SENSOR DE DEFORMAÇÃO | |
NOMINAL CAPACIDADES | 50 N... 50 kN | 0.5 kN 200 kN | 200 kN 10 MIN | n.a. |
COMPRESSÃO | C9C | C2 | C6B | SLB700A/06VA |
TENSÃO E COMPRESSÃO | U9C | U2B | * | SLB700A/06VA |
OUTPUT | 0-10 V, 4-20 mA, IO-Link | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA |
* Entre em contato conosco para obter uma maneira de medir grandes forças tensivas e compressivas com uma célula de carga ativa.