Escolhendo o transdutor de torque correto: Eixo ou flange? Escolhendo o transdutor de torque correto: Eixo ou flange? | HBM

Escolhendo o transdutor de torque correto: Eixo ou flange?

Tem algumas coisas a se ter em mente ao selecionar um transdutor de torque adequado. Antes de entrar nos detalhes das especificações técnicas, vale a pena dar uma olhada rápida nos dois projetos diferentes de sensores de torque: o flange de medição e o eixo de medição. Ambos os tipos de sensores tem vantagens que são especialmente benéficas para aplicações específicas.

Eixo de medição de torque

O eixo de medição é um polivalente compacto para aplicações em que a máxima precisão e dinâmica não são uma prioridade. Graças ao seu design, os sensores de torque do eixo também podem medir torques muito pequenos - de 0,5 Nm (modelos HBK). Para pequenas faixas de torque nominal (classificada), esse tipo ocupa menos espaço do que um flange de medição e também é comparativamente mais barato.

Aplicações típicas:

  • Uso geral em bancadas de teste
  • Testes de função
  • Medições em elementos de chave micromecânica
  • Teste de fim de linha de caixas de engrenagens, motores e outros componentes

Flange de medição de torque

O flange de medição é curto e rígido na estrutura. Isso o torna o transdutor ideal para medições rápidas e dinâmicas que exigem um alto grau de precisão. Além disso, os flanges de medição de torque são compactos e também são capazes de medir torques muito altos. Em geral, eles são capazes de registrar torques nominais de até MNm.

Aplicações típicas:

  • Teste de motor elétrico, eixo elétrico e acionamento híbrido
  • Medições de eficiência
  • Análises de fadiga (testes de resistência)
  • Teste de fim de linha de caixas de engrenagens, motores e componentes
  • Máquinas de teste padrão (transdutores de referência, padrões de transferência)

A HBK oferece eixos de medição de torque e flanges de medição para uma grande variedade de aplicações.


Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.