Gravador Transiente & Sistema de Aquisição de Dados Genesis HighSpeed

O Genesis HighSpeed é uma plataforma modular para rápidas medições de parâmetros elétricos e mecânicos. Um gravador transiente, um gravador de dados e um sistema de aquisição de dados: tudo em um único lugar. Graças à sua arquitetura modular, está pronto para qualquer tarefa de medição de alta velocidade. Monte sua própria configuração, composta por um mainframe, placa de aquisição de dados e software Perception.

Também está disponível: dispositivos com condicionamento de sinal para os sensores mais comuns usados e digitalizadores de onda ótica isolada para aquisição de sinal, mesmo em uma faixa de alta tensão.

Modular

  • Choose from 7 different mainframes
  • With or without integrated PC
  • Windows or Linux based
  • Multi-Mainframe capabilities
  • Optical Master / Slave
  • PTPv2 and IRIG synching

Fast

  • Sample rates from 20 kS/s to 250 MS/s
  • Isolated digitzers with 25 or 100 MS/s
  • 14 to 24 bit resolution
  • Continuous streaming to PC with 200 MB/s per mainframe
  • Data compression during transfer fur further speed increase
  • Local storage with up to 400 MB/s per mainframe
  • Continuous recording or triggered sweeps – up to 200 per second

Safe

  • Stand alone operation without PC connected
  • Linux based OS in tethered acquisition units
  • Local SSD RAIDs for storage without network
  • Safe recovery of data after power loss
  • Reliable hardware triggers per channel
  • Optional optical interfaces for data, synch, and trigger to eliminate noise issues

Modular

Escolha um mainframe com ou sem um PC. Usando a função de sincronização, você pode operar diversos mainframes simultaneamente, com centenas de canais em paralelo.

Rápido

O Genesis HighSpeed oferece uma ampla seleção de placas de aquisição de dados com taxas de amostragem desde 20kS/s até 100MS/s. Salve seus fluxos de dados diretamente no HD com até 400MB/s. O modo de aquisição dual permite alternar taxas de amostragem, se necessário, até 400 vezes por segundo.

Seguro

Mesmo em ambientes de aplicações desafiadoras, você pode ter certeza que os resultados de suas medições estarão seguros com o Perception e o Genesis HighSpeed, especialmente em testes não repetitivos.

Combine a mainframe, the input boards which fit best, and Perception software. Or integrate the Genesis hardware into your own software.

Aplicações Versáteis

Aeroespacial

 Energia / Alta Tensão

  • Teste de disjuntor e instalações;
  • Análise de impulso de raios;
  • Análise de impulso de comutação;
  • Análise de TRV (Transient Recovery Voltage);
  • Teste de fusível.

 Automotivo

  • Gerenciamento de sistemas de injeção;
  • Análise de bobinas de ignição.

 Motores Elétricos & Geradores

 Serviço

  • Manutenção e inspeção preventiva;
  • Previsões de acordo com o plano de manutenção;
  • Solução de problemas.

How to Interface with Genesis HighSpeed and/or Perception

Would you like to use Perception software and/or the Genesis HighSpeed system for your own specific needs? No problem! You can integrate them into your specific environment and use them exactly the way you want by selecting one of the many different interfacing options.

Learn more

 

Escolha seu Sistema DAQ Genesis HighSpeed

Use o filtro abaixo para definir os sinais/sensores e a velocidade de sua medição, a quantidade de canais e o tipo de mainframe que precisa. Se não tiver certeza a respeito de um item, basta deixá-lo em branco.

Selecionado: sem filtros

A sua seleção retornou 14 resultados.

Equipamentos usando Digitalizador Isolado de Fibra Ótica

MV6600 / HV6600
Isolated Digitizer

Páginas Relacionadas

BE3200
BE3200 - Test sequencer
Software DAQ de alta velocidade
Perception é um pacote de software estruturado em módulos para aquisição de dados de medição de alta velocidade.

*  Os produtos Genesis HighSpeed da HBM eram anteriormente vendidos sob a marca Nicolet. A marca Nicolet é de propriedade da Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation.


HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista