Resultados de medição exatos devido a junções frias individuais e linearização opcional
QuantumX MX1609KB e QuantumX MX1609TB: para medições de temperatura altamente dinâmicas com até 600 Hz por canal
Os módulos para aquisição de termopares QuantumX MX1609KB e QuantumX MX1609TB medem temperaturas precisamente com uma exatidão de até ± 0,5 K. Seu tempo de resposta extremamente curto os torna ideais para tarefas dinâmicas de medição em pesquisa e desenvolvimento. Com 16 conectores eletricamente isolados e escaláveis livremente, o QuantumX MX1609KB e o QuantumX MX1609TB adquirem uma imagem multidimensional da configuração do trabalho, por exemplo, em modelos climáticos complexos.
Os dispositivos são perfeitamente integrados à família QuantumX e podem ser facilmente conectados a sistemas existentes com Ethernet e Firewire. O Quantum MX1609KB é adequado para termopares tipo K, para medir temperaturas entre -100 e + 1300°C. A versão QuantumX MX1609TB - para transdutores do tipo T é especialmente linear entre –50 e + 200°C e fornece resultados ainda mais precisos nessa faixa de temperatura. A série Quantum MX1609 oferece alta qualidade com excelente relação custo x benefício. Para tarefas mais desafiadoras em um ambiente com interferência elétrica, o módulo de aquisição de dados de termopar isolado QuantumX MX809B está disponível.
- Precisão: até ± 0,5 K
- Taxa de amostragem: até 600 Hz por canal
- Entradas de medição: Mini soquete tipo K (verde) ou T (marrom)
Medições precisas
- Medições exatas, com precisão de ± 0,5 K
- Condicionamento de sinal otimizado com junções frias diretamente em cada soquete
- Aquisição de dados imunes a interferências com canais isolados eletricamente
- Resultados de baixo ruído com filtros ativos passa-baixa (Bessel, Butterworth)
Para tarefas complexas
- Tempos de resposta rápidos para medições de temperatura altamente dinâmicas
- Imagens de medidas multidimensionais com 16 canais escalonáveis individualmente
- Resultados detalhados com taxas de amostragem de até 600 Hz por canal
Para medições multidimensionais com 16 canais individualmente configuráveis
Integração simples
- Perfeitamente integrado na família Quantum utilizando o software catman como base
- Integração com qualquer plataforma de software
- Integração em tempo real via CAN FD, EtherCAT ou PROFINET
Rápido de usar graças à fácil conectividade e integração
Medição de temperatura inteligente e precisa com termopares
Conector Thermo mini com chip RFID integrado ou "TEDS sem fio".
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
QuantumX MX1609B arquivos CAD | ||
QuantumX MX1609B arquivos CAD de acessórios |
Versões disponíveis
- QuantumX MX1609KB: módulo de aquisição de dados de 16 canais para termopares do tipo K
Buy Here
- QuantumX MX1609TB: módulo de aquisição de dados de 16 canais para termopares do tipo T
Buy Here
- SomatXR MX1609KB-R: módulo de aquisição de dados ultra-robusto de 16 canais para uso em ambientes hostis, suportando termopares do tipo K
Buy Here
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
QuantumX MX1609KB - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1609KB - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX1609KB - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1609KB - 数据表 | Chinese | |||
QuantumX MX1609TB - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1609TB - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX1609TB - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1609TB - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuais de Operação | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Acessórios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
QuantumX - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Highly Accurate and Dynamic Temperature Measurement With Thermocouples
This TECH NOTE describes typical requirements and its solution for highly accurate and dynamic temperature measurement using thermocouples in research and development and state off the art measurement technology from HBM achieving absolute temperature accuracy of +/- 0,5 K with data rates up to 500 Hz per channel. | English | |||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||