Resultados precisos graças à alta resolução e redução de ruído.
QuantumX MX410B: Medição de Sinais de até 200Ks/S
O MX410B é um módulo da família QuantumX que permite que grandezas mecânicas, como força, deslocamento, pressão e aceleração, bem como vibração e ruído, sejam medidas com precisão e velocidade muito altas. O dispositivo de aquisição de dados é, portanto, ideal e otimizado para uso em análises em bancadas de testes altamente dinâmicas.
Este modulo pode ser utilizado como um equipamento standalone ou combinado com outros módulos QuantumX para garantir máxima escalabilidade. Os campos de aplicação do amplificador de medição incluem indústrias de fabricação de equipamentos, aeroespacial, automotiva e pesquisa, por exemplo, em testes de colisão ou análise de vibração, incluindo teste de acústica e análise de pressão do som. A alta largura de banda de sinal do MX410 de 160dB permite que o amplificador de medição adquira vibração e som com alta precisão.
Além do mais, o módulo DAQ permite que seja implantada uma cadeia de medição completa, desde o sensor até o software para análise de dados. O amplificador QuantumX MX410B oferece alta precisão e excelente custo-benefício e, portanto, fornece uma solução altamente econômica para tarefas complexas de medições altamente dinâmicas.
- Classe de precisão: até 0,05%
- Taxa de amostragem por canal: até 100kS/s
- Taxa de amostragem no modo de 2 canais: até 200kS/s
- Largura de banda de sinal: 40kHz
Resultados Precisos
- Um conversor A/D com alta resolução (24-bit) facilita a medição síncrona e paralela;
- Supressão de ruído;
- Filtro opcional de passa baixo (Bessel & Butterworth) desde 0,1 até 20.000Hz;
- Rotinas AutoCal permitem a compensação de 100% dos comprimentos de cambo, bem como da temperatura;
- Cálculo em tempo real de Peak e RMS.
Integração rápida
- Integração segura e rápida devido às entradas isoladas eletricamente;
- Fácil instalação de transdutor devido ao TEDS;
- Livremente escalonável através do uso de módulos adicionais QuantumX distribuídos ou centralizados;
- Quatro saídas analógicas em tempo real com resolução de 16-bit e baixa latência.
Fácil integração e alta escalabilidade como um módulo da família QuantumX.
Uso universal
- Quatro entradas que podem ser configuradas individualmente;
- Até seis tipos de transdutores podem ser conectados por canal;
- Compatível com os seguintes tipos de transdutores: strain gages em configurações de ½ ou ponte completa (DC ou frequência portadora), pontes completas piezo-resistivas, ½ ponte e ponte completa indutiva, bem como tensão, corrente e IEPE (ICP);
- Software catman de análises avançadas;
- Fácil transmissão de dados via Ethernet;
- Ampla faixa de tensão de alimentação (DC), de 5V até 24V que pode ser configurada para cada canal.
Solução universal de medição com seleção abrangente de transdutores e poderoso software de análise.
Software catman da HBM: Mais do que apenas aquisição de dados
O software para aquisição de dados catman simplifica a aquisição, visualização e análise de seus dados medidos.
Também disponível como versão robusta
- SomatXR MX411B-R: Módulo de aquisição de dados ultra-robusto para tarefas de medição altamente dinâmicas.
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
QuantumX MX410B arquivos CAD | ||
QuantumX MX410B arquivos CAD de acessórios |
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
QuantumX MX410B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX410B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX410B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX410B - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuais de Operação | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Acessórios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information | English, German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
QuantumX SCM-HV - Quick Start Guide | French, German, English | |||
QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Quarter Bridge Adapter | English, German | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Data: 06/2018
|
Versão: 4.1.5
|
Tamanho: 11 MB
| Multi idiomas | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Data: 01/2021
|
Versão: 4.1.6
|
Tamanho: 12 MB
| Multi idiomas | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Data: 01/2022
|
Versão: 6.2
|
Tamanho: 28 MB
| Multi idiomas | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 05/2020
|
Versão: 1.2.1
|
Tamanho: 66 MB
| German | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 02/2021
|
Versão: 4.0
|
Tamanho: 24 MB
| Multi idiomas | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 02/2021
|
Versão: 4.0
|
Tamanho: 24 MB
| Multi idiomas | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
QuantumX - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Data: 07/2023
|
Versão: 4.46.16.0
|
Tamanho: 14 MB
| Multi idiomas | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Data: 09/2023
|
Versão: 5.6.2
|
Tamanho: 473 MB
| Multi idiomas | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Data: 12/2019
|
Versão: 2.0
|
Tamanho: 7 MB
| Multi idiomas | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Data: 06/2018 | Versão: V2.33 | Tamanho: 5 KB | Multi idiomas | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Data: 07/2023
|
Versão: 4.14.1
|
Tamanho: 609 MB
| Multi idiomas | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - Noise Analysis using QuantumX and catmanAP
This TECH NOTE shows the possibilities and potential in using one single solution for your projects acquiring all crucial quantities - mechanical, thermal, electrical, noise, visual and position over to data storage, analysis and reporting using QuantumX and catmanAP software. | English | |||
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf
IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | English | |||