Saídas analógicas para testes de durabilidade de partes ou componentes de sistemas
Alto desempenho e múltiplas funções: estes são os pontos fortes oferecidos pelo módulo MX878B que se integra perfeitamente com a série QuantumX da HBM.
O módulo é adequado para testes de durabilidade de peças ou componentes de sistemas usados nas indústrias aeroespacial ou automotiva, bem como nas indústrias ferroviária, estrutural ou na engenharia mecânica. Isso envolve saída de valores de carga e perfis de referência como estímulo para testes dinâmicos e para investigação contínua de fadiga no ciclo de vida do produto.
No entanto, isso não é tudo. O MX878B tem mais a oferecer: ele transforma valores de sensores medidos diretamente em um sinal de tensão. Por exemplo: para integração flexível em um sistema de controle de bancos de teste existente (força, deformação, pressão, temperatura, etc). Os sinais de medição também podem ser calculados e enviados em tempo real usando operações algébricas como controle PID, adição, multiplicação e cálculo de matriz, que estão disponíveis para este fim.
O módulo oferece 8 saídas de tensão analógica com funções adicionais em tempo real, e assim, atualiza outros módulos, como o MX840B. As grandezas medidas ou sinais (CAN) são adquiridos:
- em tempo real e enviados para o MX878B como valores digitais;
- se desejado, pode comparar os valores;
- e enviados como sinal de tensão analógica na faixa de ±10V.
Quando forem necessárias entradas ou saídas digitais em complemento, o QuantumX MX879B pode ser utilizado.
O QuantumX MX878B suporta o software catman Easy/AP. Além disso, a integração com LabVIEW™, VisualStudio™.NET, CANape ou DIAdem não é um problema. O módulo pode ser configurado de maneira fácil e intuitiva usando o software gratuito QuantumX Assistant.
Desenhos para CAD
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
QuantumX MX878B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX878B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX878B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX878B - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuais de Operação | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 取扱説明書 | Japanese | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Acessórios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
QuantumX - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer
Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen. | German | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||