A célula de carga RTN possui range de carga nominal de 1t até 470t. Oferece uma solução perfeita para qualquer tipo de plataforma, balança para caminhões e pesagem de tanques para engenharia de processos e industriais.

Aço inoxidável, herméticamente fechado com alta classe de proteção, bem como versão para áreas classificadas (ATEX).

  • Sinal de saída: 2,85mV/V;
  • Faixa de aplicação mínima Y = 20.000;
  • Baixo consumo de energia;
  • Resistência de entrada 4.400 ohms;
  • Baixa influência por forças transversais.

Vantagens

  • A alta resistência de saída (4k Ohm) permite baixo consumo de corrente. Em virtude desta alta resistência de saída, há um baixo consumo de corrente. Assim, aplicações móveis operadas por bateria, tornam-se viáveis;
  • Em virtude da configuração de seus strain gages internos, há uma maior sensibilidade às cargas de todas as direções;
  • Devido ao alto sinal de saída (2,85mV/V), há uma melhor relação sinal-ruído e melhor precisão.

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
English
German
Instruções de Montagem
Italian
German, French, English
Certificados
Multi idiomas
Multi idiomas
EU Declaration of Conformity
Multi idiomas
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex I M1

Multi idiomas
Proteção contra Explosões
Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, C2, U2A, RTN

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi idiomas