Célula de Carga tipo Rocker Pin Robusta C16A Para Todas a Célula de Carga tipo Rocker Pin Robusta C16A Para Todas a | HBM

Célula de Carga C16A Tipo Rocker-Pin: Pesagem Confiável até 400t

As células de carga C16 tipo Rocker-Pin garantem excelente desempenho em aplicações de força, são robustas e permitem uma pesagem precisa na faixa de 20t até 400t, com uma classe de precisão de até C5 pela OIML R60. Também são adequadas para uso em ambientes adversos, como por exemplo, em balanças rodoviárias ou ferroviárias ou para medição em silos. Além disso, também estão disponíveis as células de carga C16A com grau de proteção IP69K e design IECEx-ATEX a prova de explosões. Um batente de rotação, proteção contra raios e variações de cabos robustos oferecem uma proteção adicional.

  • Classe de precisão: até C5
  • Capacidade máxima: de 20t até 400t
  • Grau de proteção: IP68 e IP69K

Precisa

  • Classe de precisão de até C5 (corresponde a OIML classe III);
  • Sistema legal for trade de até 5.000 divisões;
  • Configuração a 6 fios para compensar alterações na resistência dos cabos;
  • Tipo Rocker-Pin equipada com batente de rotação que previne rotações sobre o eixo y;
  • Otimizado para conexão em paralelo, incluindo compensação contra possível carga descentralizada.

Alta precisão, devido à tecnologia da célula de carga de ponta que não é afetada por interferências.

Robusta

  • Célula de carga em aço inoxidável;
  • Não é afetada pelas variações de temperatura;
  • Grau de proteção IP68/IP69K garante durabilidade sob condições de umidade permanente e alta pressão;
  • Testado EMC pela IEC 45501:2015;
  • Extremamente robusta, graças à bainha de cabo opcional TPE-0;
  • Proteção contra sobretensão;
  • Célula tipo rocker pin com auto-centralização de carga.

Também adequada para uso em ambientes adversos, graças ao seu design robusto.

Flexível

  • Célula de carga tipo Rocker-Pin;
  • Até sete capacidades máximas disponíveis (20t, 30t, 40t, 60t, 100t, 200t, 400t);
  • Comprimento do cabo de até 40m disponível, com opção de fio trançado ou bainha de cabo TPE-0 na cor vermelha;
  • Aprovada pela OIML R60 e outras normas de certificação internacionalmente reconhecidas;
  • Integração fácil e rápida em balanças e outras aplicações de pesagem, também em sistemas já existentes.

Uso versátil, também para altas capacidades. Inclui certificados e diversos acessórios.

Versões e Acessórios

Disponível como:

  • Classe de precisão D1, até 400t;
  • Classe de precisão C3, até 100t;
  • Classe de precisão C4, até 60t;
  • Com proteção contra raios, até 30t;
  • Versão à prova de explosões, até 60t.

Uma ampla gama de acessórios disponíveis, como cabos, que atendem os requisitos mais exigentes em termos de durabilidade.

Para mais informações, consulte o data sheet.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
C16A 100/200/400 t - Data Sheet English
C16A 100/200/400 t - Datenblatt German
C16A 100/200/400 t - Hoja de características Spanish
C16A 100/200/400 t - Prospetto dati Italian
C16A 100/200/400 t - Технический паспорт Russian
C16A 100/200/400 t - データシート Japanese
C16A 20t-100t - Caractéristiques techniques French
C16A 20t-100t - Data Sheet English
C16A 20t-100t - Datenblatt German
C16A 20t-100t - Hoja de características Spanish
C16A 20t-100t - Prospetto dati Italian
C16A 20t-100t - Технический паспорт Russian
C16A 20t-100t - データシート Japanese
C16A 20t-100t - 数据表 Chinese
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instruções de Montagem
C16A - Istruzioni per l'uso Italian
C16A - Operating Manual French, English, German
C16A - Инструкция по эксплуатации Russian
Certificados
C16A - OIML CS Certificate English
C16A - Parts Certificate English, German
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Declaration of Conformity
C16A - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
Proteção contra Explosões
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Indicações de segurança

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.