Resultados precisos e de baixo ruído devido a canais galvanicamente isolados e filtros digitais.
Amplificador de medição QuantumX MX1601B: 16 canais para medições precisas de até 0,03% de exatidão
O amplificador de medição QuantumX MX1601B processa grandezas de medição comuns, principalmente físicas, mecânicas, térmicas, hidráulicas e pneumáticas. É particularmente adequado para tarefas de medição universal em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, para aplicações no setor aeroespacial, bem como nas indústrias automotiva e de construção de máquinas. Os 16 canais individualmente configuráveis, eletricamente isolados fornecidos pelo QuantumX MX1601B o tornam único na indústria e o ajuste ideal para medições tridimensionais com acelerômetros. O QuantumX MX1601B possui entradas de medição para sensores de tensão (± 100 mV; ± 10 V; ± 60 V), corrente (20 mA) e alimentação piezoelétrica, IEPE. Devido aos seus filtros ativos de baixa freqüência, o amplificador de medição fornece resultados de alta resolução e baixo ruído até a classe de precisão de 0,03. É totalmente compatível com todos os módulos QuantumX e é muito fácil de integrar - também no rack de controle. Ele está pronto para uso imediato e não requer solda de contatos devido à tecnologia de conector push-in. Além disso, a tecnologia TEDS permite que os sensores sejam integrados de forma rápida e conveniente à cadeia de medição. O QuantumX MX1601B oferece tecnologia de alta qualidade a um preço muito atraente por canal.
- Classe de precisão: até 0.1
- Taxa de amostragem: até 20.000 Hz por canal
- Entradas de medição: 100 mV, 10 V, 60 V, 20 mA, assim como o IEPE
Preciso
- Medição precisa atribuída à classe de precisão de 0,03
- Conversor analógico-digital delta-sigma integrado (24 bits)
- Filtros low-pass digitais (Bessel, Butterworth, fase linear)
- Taxas de amostragem de até 20 kS/s por canal e largura de banda de sinal de até 3 kHz
- Caminho do sinal livre de interferências devido a canais isolados eletricamente
Universal
- 16 canais que podem ser configurados individualmente
- Entradas de medição para tensão (± 100 mV; ± 10 V; ± 60 V) e corrente (20 mA)
- Também para sensores piezoelétricos ativos e alimentados por corrente (IEPE)
- Ampla faixa de tensão de entrada (0,1 V a 60 V)
Adequado para ser usado em tarefas de medição complexas, devido a 16 canais individualmente configuráveis.
Fácil de usar
- Totalmente compatível com todos os módulos QuantumX
- Pronto para uso imediato devido à tecnologia de conector push-in
- Montagem conveniente em gabinetes de controle devido a conectores
- TEDS permite fácil substituição e configuração do sensor
- Ampla gama de acessórios: cabos, transportadores, drivers e software catmanConectividade ideal devido às interfaces Ethernet e FireWire
Pronto para uso imediato devido aos conectores push-in e tecnologia TEDS
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
QuantumX MX1601B arquivos CAD | ||
QuantumX MX1601B arquivos CAD de acessórios |
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
QuantumX MX1601B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1601B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX1601B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1601B - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuais de Operação | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Acessórios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Data: 06/2018
|
Versão: 4.1.5
|
Tamanho: 11 MB
| Multi idiomas | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Data: 01/2021
|
Versão: 4.1.6
|
Tamanho: 12 MB
| Multi idiomas | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Data: 01/2022
|
Versão: 6.2
|
Tamanho: 28 MB
| Multi idiomas | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 03/2024
|
Versão: 1.4.0
|
Tamanho: 67 MB
| Multi idiomas | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 02/2021
|
Versão: 4.0
|
Tamanho: 24 MB
| Multi idiomas | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 02/2021
|
Versão: 4.0
|
Tamanho: 24 MB
| Multi idiomas | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
QuantumX - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Data: 07/2023
|
Versão: 4.46.16.0
|
Tamanho: 14 MB
| Multi idiomas | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Data: 09/2023
|
Versão: 5.6.2
|
Tamanho: 473 MB
| Multi idiomas | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Data: 12/2019
|
Versão: 2.0
|
Tamanho: 7 MB
| Multi idiomas | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Data: 06/2018 | Versão: V2.33 | Tamanho: 5 KB | Multi idiomas | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Data: 07/2023
|
Versão: 4.14.1
|
Tamanho: 609 MB
| Multi idiomas | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||