Sistema amplificador CANHEAD: Aquisição de até 20.000 canais

O sistema amplificador CANHEAD adquire dados de medições estáticas e quase-estáticas e é ideal para uso em monitoramentos de longa duração, ensaios de fadiga e ensaios estruturais estáticos como, por exemplo, na indústria aeroespacial e de construção. O sistema de aquisição de dados é instalado próximo aos pontos de medição, o que reduz os custos com cabeamento. Isso economiza custos com material e instalação. O CANHEAD, combinado com o sistema amplificador MGCPlus como master da rede CAN e o software de aquisição de dados catman da HBM, fornece uma excelente solução para aquisição de dados e análise com uma média e alta contagem de canais.

  • Classe de precisão HBM: 0,1
  • Canais por módulo amplificador: 10
  • Número de canais que podem ser adquiridos de forma sincronizada: até 20.000

Adaptável

  • Vários módulos básicos disponíveis para strain gages individuais, ½ e ponte completa, bem como de tensão;
  • Strain gages individuais podem ser usados com configurações de três ou quatro fios;
  • Módulo amplificado com conector universal.
white check mark in green circle

Medição flexível: preparado para qualquer evento

Confiável

  • A tecnologia de frequência-portadora (600Hz) garante medições a prova de ruídos;
  • Canal separado para compensação de temperatura para medições com strain gages individuais;
  • Compatibilidade com T-ID e TEDS para fácil identificação e dimensionamento do sensor.
white check mark in green circle

Medição livre de problemas: fácil de usar

Distributível

  • Até 12 módulos CANHEAD por placa conectora do MCGPlus;
  • Um único cabo para alimentação e dados: "True Daisy Chain";
  • Desenvolvido para instalação próxima aos pontos de medição;
  • Módulos leves (aproximadamente 700g).
white check mark in green circle

Medição fácil: sem riscos de cabos enrolados.

Testemunho

"A IABG decidiu usar o CANHEAD para ensaio de fadiga para o A380, uma vez que a aquisição de medição distribuída possui vantagens consideráveis para grandes estruturas. Com 7.000 pontos de medição com strain gages, conseguimos redução de custos de instalação e tempo, melhor imunidade à interferências e argumentos persuasivos para fácil expansão."

Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Alemanha

Faça download dos arquivos CAD para este produto
CANHEAD arquivos CAD

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
German
English
German
CAD Step Files
Multi idiomas
Catálogos
English
German
Instruções de Montagem
German, English
Quick Start Guides
German, English
Instruções de segurança
French, English, German
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
Russian
Outros
English, German
Software

Setup program to configure CANHEADdirect driver and PCAN network for programming with API and LabView driver.

Data: 06/2012  |  Versão: 3.4.0  |  Tamanho: 35 MB

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista