O módulo de comunicação CANHEADdirect permite que dados de medição de até cinco módulos CANHEAD sejam transmitidos diretamente para um PC via CANbus. E isto a um preço que faz do sistema CANHEAD a primeira opção para aplicações de pequeno e médio porte em análise experimental de tensão e estrutura.

CANHEADdirect: Baixo investimento, alta performance

Com o CANHEADdirect você se beneficia das vantagens do sistema CANHEAD. A aquisição de dados se dá diretamente no ponto de medição. Aqueles cabeamentos longos, complexos, são coisas do passado. A instalação do sistema de teste foi enormemente simplificada. Um único cabo Fieldbus convencional é suficiente para conectar confiavelmente os módulos entre si e, eventualmente, ao CANHEADdirect. Com isso, se consegue umpreço por canal que é realmente imbatível. Além disso, você corta outros custos, pois as longas linhas de dados entre os pontos de medição e o amplificador não são mais necessárias. Os dados são capturados a uma alta resolução de 24 bit, o que garante uma medição precisa.

Estrutura simplificada

Para a transmissão dos dados de medição do sensor para o PC são necessários os seguintes componentes:

  • De 1 a 5 módulos-base (CB1014, CB1015, CB1016, CB1010)
  • Módulos amplificadores CA1030 (a quantidade depende dos módulos-base utilizados)
  • O módulo de comunicação CANHEADdirect para aplicações com até 50 pontos de medição
  • Cabo de conexão CANbus (KAB267-2)
  • Resistência de terminação (CANHEAD-TERM)

O módulo CANHEADdirect é conectado ao PC via USB. Ele vem com uma fonte de alimentação externa. A alimentação do módulo-base se realiza via CANbus. Os LEDs permitem uma rápida olhada no "status" do sistema.

Os módulos-base são usados como caixas de bornes inteligentes que armazenam informações específicas dos pontos de medição. Como opções existem três módulos-base (CB1014, CB1015, CB1016) para strain gages individuais com configuração a um quarto de ponte e o CB1010 para strain gages a meia ponte, a ponte inteira e para medição de fonte de tensão contínua. Todos os módulos oferecem dez canais que medem simultaneamente. A tecnologia de frequência portadora elimina de forma confiável interferências e ruídos. Um funcionamento misto dos módulos é também possível. Tenha em conta que o CANHEADdirect não é compatível com a função TEDS no CB1010.

Sistema modular

No coração do sistema está o módulo amplificador CA1030, apto para todas as grandezas medidas e configurações de conexão. Ele é simplesmente conectado aos módulos-base instalados e pode ser intercambiado entre as diferentes instalações de teste conforme desejado. Isto põe em relevo as características modulares do sistema e garante uma máxima flexibilidade para as suas instalações de medição.

Cabeamento com conectores RJ45

Os módulos-base CB1016 e CB1010 permitem uma fácil configuração da instalação de medição, pois, para o cabeamento, eles utilizam os conectores RJ45 ao invés das conexões tipo braçadeira/grampo. O circuito de 4 fios do módulo-base para a conexão de um quarto de ponte (CB1015 e CB1016) compensa confiavelmente influências do cabo e de condições térmicas difíceis. Tanto os módulos como os amplificadores são alimentados com energia pelo módulo de comunicação CANHEADdirect através de CANbus.

A escolha perfeita para aplicações com pequenas e médias quantidades de canal

Graças ao CANHEADdirect, este sistema revela-se atraente para universidades, laboratórios, escritórios de engenharia e aplicações industriais. Naturalmente, a HBM ainda oferece o sistema amplificador MGCplus com o módulo ML74B/AP74 para um maior número de canais. O seu investimento possui garantia de futuro, mesmo se você pretende ampliar depois sua aplicação de medição para mais de 50 pontos de medição.

Múltiplos campos de aplicação

O CANHEAD oferece a possibilidade de múltiplos usos: Os testes estrutural e de fadiga, o monitoramento de longo prazo ou as medições na mecânica estrutural geral garantem uma operação segura, por exemplo, em instalações de energia eólica, veículos ferroviários ou componentes usados em construções mecânicas.

A solução completa: software catman e GlyphXE

Combinando o software catmanEasy / AP e o GlyphXE você obtém a perfeita solução para capturar, medir, analisar e configurar dados de medição.

Product literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
Japanese
German
Italian
English
German
Italian
Catálogos
English
Japanese
German
Instruções de Montagem
Italian
German, English
Quick Start Guides
Italian
German, English
Instruções de segurança
Italian
French, English, German
Download: Technical Article / White Paper
English
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
Outros
English, German
Italian
Software

Setup program to configure CANHEADdirect driver and PCAN network for programming with API and LabView driver.


Date: 06/2012
Version: 3.4.0
Size: 35 MB
Multi idiomas

Order Numbers

1-CANHEAD-DIRECT

1-CANHEAD-DIR-PAK