Resultados preciso de medição devido à tecnologia de frequência portadora e a uma boa estabilidade EMC.
Amplificador de Frequência Portadora SCOUT55: Compacto e Fácil de Usar
O amplificador móvel de frequência portadora SCOUT55 é ideal para uso em uma ampla gama de tarefas de manutenção e calibração em bancos de ensaios. O corpo protegido contra poeira não só facilita seu transporte, como também possui uma alça que pode servir como suporte. O SCOUT55 processa sinais de força, pressão, deslocamento e transdutores de torque, bem como células de carga baseadas em diversas tecnologias.
O SCOUT55 possui uma memória em paralelo para armazenamento de até oito conjuntos de dados (formulações), duas memórias de valor de pico e quatro comutadores de valor limite. A saída dos dados medidos pode ser acessada via saída análoga livremente escalonável, interface serial RS232 e interface opcional RS485. Seu visor de LED de fácil leitura e teclado robusto tornam o SCOUT55 o amplificador de medição ideal para uso móvel em ambientes industriais.
- Classe de precisão: 0,1
- Interfaces: RS232; RS485 opcional
- Grau de proteção: IP51 (frente)
Resultados Otimizados
- Amplificador de frequência portadora de 48kHz para strain gages em configurações de ½ e ponte completa, ½ e ponte completa indutiva, LVFT em como para transdutores piezoresistivos e pontenciométricos;
- Medição precisa devido à classe de precisão de 0,1;
- Ampla largura de banda de até 1kHz;
- Alta qualidade de sinal, resultante do uso de tecnologia de frequência portadora;
- Alta compatibilidade eletromagnética.
Grande versatilidade
- Memória de parâmetros integrada para até oito conjuntos de parâmetros (formulações);
- Saída analógica amplamente escalonável na frente (±10V, ±20mA, 4–20mA);
- Ideal para tarefas de manutenção e monitoramento com memórias de dois valores de pico e quatro comutadores de valor limite;
- Versões disponíveis com interface RS232 ou RS485, com software incluso;
- Menu de configuração protegido por senha com cinco idiomas para parametrização do dispositivo.
Ampla gama de aplicações devido à memória de parâmetro e aos quatro comutadores de valor limite.
Uso Seguro
- Corpo portátil com alça de transporte que também serve de suporte;
- Display em LED, 10 dígitos, de fácil leitura;
- Controle intuitivo via teclado robusto com sete botões;
- Sinais integrados de diagnóstico, erro e alarme;
- À prova de explosões, como resultado das barreiras Zener.
Uso confiável em aplicações industriais devido aos sinais de alarme e visor em LED de fácil leitura.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
SCOUT55 - Caractéristiques techniques | French | |||
SCOUT55 - Data Sheet | English | |||
SCOUT55 - Datenblatt | German | |||
SCOUT55 - データシート | Japanese | |||
Manuais de Operação | ||||
Scout55 - User manual | English, German | |||
Instruções de segurança | ||||
SCOUT55 - Safety Instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
SCOUT55 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Software | ||||
MVD Scout Assistant
System-CD for MVD2555 and SCOUT55. Data: 09/2008 | Versão: 2.2 | Tamanho: 40 MB | Multi idiomas | |||
Tech Notes | ||||
TechNotes
This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55. They show a step-by-step solution up to the running project. Available languages: English and German
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX. The examples do not imply any warranty or guarantee.
| Tamanho: 2 MB | Multi idiomas | |||