M408 / M416 - Aumente o número de cadeias de sensores óticos conectáveis em até 4 vezes: Multiplexadores M408 e M416 da HBM para strain gages óticos

Não importa se o trabalho há de se realizar em ambientes com interferência magnética ou com alto risco de explosão: a tecnologia de medição de strain gage ótico garante resultados de testes confiáveis, mesmo diante de altas deformações e das mais adversas condições ambientais.

Descrição do produto

Beneficie-se das vantagens da "medição com luz" com os multiplexadores M408 e M416 da HBM - agora também ao se trabalhar com muitos pontos de medição. Um único multiplexador HBM aumenta o número de cadeias de sensores óticos conectáveis e pontos de medição em até 4 vezes. No lugar de um montagem em cascata de vários integradores em série, os multiplexadores permitem uma instalação extremamente simples dos seus testes - e ao mesmo tempo oferece uma excelente relação custo x benefício.

Até 320 pontos de medição óticos

Os multiplexadores ampliam os integradores de quatro canais para 8 (M408) ou para 16 (M416) cadeias de sensores óticos com 10 a 20 sensores cada. Isso significa que uma simples instalação composta por um integrador de 4 canais e um multiplexador permite o registro de até 320 pontos de medição óticos: aquisição confiável e em tempo real. Com excepcionais características em matéria de temperatura e estabilidade a longo prazo.

Os multiplexadores M408 e M416 são parte integrante da cadeia de medição ótica da HBM, que compreende strain gages óticos, integradores e avançado software de aquisição de dados.

Cadeia de medição ótica: Todos os componentes a partir de uma fonte única

Usando todos os componentes da cadeia de medição ótica a partir de uma fonte única, você se beneficia de uma segurança dupla: Por um lado, você obtém resultados de teste confiáveis graças à avançada tecnologia baseada em grade de Bragg. Por outro, você usa componentes perfeitamente sintonizados para a sua cadeia de medição.

Os multiplexadores e integradores da HBM são especialmente projetados para uma integração otimizada e simples garantindo, assim, uma medição imediata.

Related Products

Optical Strain Gauges from HBM

Order Numbers

1-M408
1-M416

Key Features

  • Ampliação de integradores de 4 canais para 8 ou 16 canais
  • Aquisição de dados em tempo real
  • Confiável, circuito ótico de alta velocidade
  • Excelente integração com o integrador apropriado
  • Não requer alimentação externa.

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Download: Technical Article / White Paper