Segurança mediante alta precisão e facilidade de uso
A calibração é fundamental para corretas medições - por esta razão se deve, sim, ser exigente no que diz respeito às unidades de calibração dos amplificadores. A nova unidade de calibração da HBM, controlada por PC, proporciona máxima segurança e confiabilidade para as suas tarefas de calibração.
Excelente precisão e linearidade
A unidade de calibração K148 simula strain gages a ponte inteira para amplificadores de medição de um a oito canais. Os cinco campos de medição do K148, com dez níveis cada um, permitem a calibração do amplificador desde ±0,2 mV/V até ±100 mV/V: Uma calibração flexível para amplificadores de medição de corrente contínua e frequências portadoras de 225 Hz a 4,8 kHz. A unidade foi perfeitamente balanceada e por esta razão proporciona uma precisão e linearidade única de 0,0025 %. (0,01 % em corrente contínua e frequências portadoras maiores que 600 Hz).
Segurança graças à configuracão por PC
A unidade de calibração K148 não se caracteriza somente por sua alta precisão: economize tempo e aumente a segurança através da conexão do K148 ao computador. O K148 é controlado via interfaces USB ou RS232 e permite uma calibração completamente automática. Além disso, você pode ajustar os níveis de calibração diretamente no computador e com segurança captar os dados do amplificador que há de ser calibrado (no PC).
Uma outra vantagem é que você economiza tempo ao calibrar um sistema com muitos amplificadores. Os canais e os níveis de calibração podem se programados segundo as necessidades. Desta forma a verificação e a calibração exigirá menos tempo e esforço.
Um número reduzido de cabos, graças à alimentação de tensão do K148 através da interface USB.
Mesmo nas operações manuais do K148 você ganha em conforto: a operação intuitiva da unidade é complementada por um design atrativo com botões de fácil utilização. A leve carcaça pode ser guardada até mesmo em espaços limitados, podendo também ser posta junto com a unidade de calibração K800 para amplificadores para strain gage a ¼ de ponte da HBM.
Product Literature
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
K148 - Data Sheet | English | |||
K148 - Datenblatt | German | |||
Manuais de Operação | ||||
K148 - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
K148 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
K148 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Order Number
1-K148