K3607 - Unidade de calibração K3607 - Unidade de calibração | HBM

K3607 - Unidade de calibração

The K3607 calibration unit can be used to calibrate measuring amplifiers or measurement chains without imposing a mechanical quantity on the strain gage transducers belonging to the measurement chain. For this purpose the calibration instrument is equipped with a high-precision resistance network in star configuration, designed to simulate 350-Ω strain gage full-bridge transducers. The extremely low self-capacitance and self-inductance of the inbuilt precision resistors place the calibration instrument in accuracy class 0.025. When an appropriate measuring amplifier is used, the K3607 calibration instrument can be operated in six-wire circuit for balancing the ohmic and capacitive effects of long measurement cables.

Product Literature

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
K3607 - Caractéristiques techniques French
K3607 - Data Sheet English
K3607 - Datenblatt German
K3607 - Prospetto dati Italian
Manuais de Operação
K3607 - Operating Manual English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
K3607 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
K3607 - Product-Type Pattern Approval Russia Russian

Order Number

1-K3607

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Green check mark Sua proposta personalizada

Green check mark Consultoria técnica gratuita

Green check mark Resposta rápida de nosso especialista