Aproveite as inúmeras novas vantagens da medição com luz – sem ter que abrir mão da robustez e conveniência do strain gage clássico.

Os strain gages óticos da HBM FiberSensing são feitos de fibras óticas com núcleo com diâmetro reduzido de não mais do que 5 micrometros. O núcleo da fibra está envolvida por uma camada de revestimento com um diâmetro de 125 micrometros, comparável ao fio de cabelo humano.

Devido à deformação induzida à fibra, a distância dos pontos de reflexão varia e, consequentemente, também varia o comprimento de onda da luz refletida. Os sensores baseados em Rede de Bragg aproveitam este efeito para medir a deformação.

O OL oferece todas as vantagens dos strain gages óticos:

  • São insensíveis aos campos eletromagnéticos;
  • Podem ser empregados em ambientes altamente explosivos;
  • O material sensor (vidro) não sofre falhas mecânicas sob a influêcia de altas cargas dinâmicas;
  • Número reduzido de conexões e, portanto, menor impacto sobre o objeto de medição;
  • Baixa necessidade de interconexão, considerando que vários sensores com diferentes comprimentos de onda Bragg podem ser incluídos em uma fibra;
  • 10 milhões de ciclos de carga a ±5.000µm/m de deformação alternada.

Anteriormente, a instalação de uma fibra de vidro com Rede de Bragg sobre um objeto de medição se realizava através da aplicação de cola adesiva em ambos os lados da Rede de Bragg. A fibra de vidro precisa ser pré-tracionada para que também deformações negativas possam ser medidas (compressões). Isso significa que a faixa de medição na direção de deformação negativa é limitada, já que corresponde exatamente ao valor da deformação prévia. Considerando que as Redes de Bragg estão localizadas dentro da fibra, os processos de "ré-tração e instalação podem causar danos indesejados à fibra.

É aqui onde os strain gages óticos da HBM apresentam uma clara vantagem: a fibra de vidro com as Redes de Bragg estão simetricamente inseridas em um material composto. Graças à este design patenteado, deformações positivas e negativas podem ser induzidas nas Redes de Bragg.

O strain gage ótico patenteado da HBM se destaca pela tecnologia e fácil manuseio

Medir com strain gages óticos é tão fácil quanto medir com os tradicionais. O design patenteado HBM protege a fibra, proporcionando assim mais conforto e facilidade na instalação dos sensores em sua estrutura de medição.

O melhor dos dois mundos

A tecnologia de medição da HBM possibilita a aquisição simultânea de dados usando ambos os strain gages elétricos e óticos. O módulo EasyOptics do software catman®AP da HBM permite adquirir e analisar junto, dados de diferentes tipos de sensores.

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
German
Catálogos
German