Optical Strain Gauge Rosette OR: Fiber Bragg Grating (FBG) based Sensor for Measuring Strain in Different Directions

The Optical Strain Gauge Rosette OR is one of the smallest strain gauge rosettes in the world, tolerating extreme loads and high strain levels.

Unlike linear optical strain gauges, the OR comprises three strain gauges – i.e., measures strain in three directions – allowing the measurement of strain in 0º, 60º and 120º directions.

Você quer realizar ensaios de componentes com altos níveis de deformações em um grande número de ciclos de carga? Você precisa de resultados de ensaios exatos em atmosferas potencialmente explosivas? A OR é uma roseta ótica baseada na Rede de Bragg - uma dos menores do mundo, mas com capacidade para tolerar cargas extremas.

Resultados precisos - mesmo em ambientes adversos

Considerando que strain gages óticos não requerem sinais elétricos, eles abrem novas oportunidades de uso na análise experimental de tensão. Diferente dos strain gages óticos lineares, o OR - que compreende três strain gages - mede deformações em três direções. Isso permite que o valor absoluto e a direção das tensões mecânicas sejam determinadas da mesma forma como faz um strain gage elétrico. Testado especialmente para aplicações com uma deformação de ±5000 µm/m e 10 milhões de ciclos de carga, a OR resiste a condições ambientais extremamente adversas.

A roseta ótica é altamente adequada para medições:

  • Em atmosferas potencialmente explosivas;
  • Em áreas de alta tensão;
  • Onde há fortes interferências eletromagnéticas;
  • E em ensaios de materiais, como por exemplo, em pás de rotores eólicos.

Fácil instalação e rápido cabeamento

A instalação dos strain gages óticos como a OR é similar ao dos strain gages elétricos. O cabeamento, contudo, é menos complexo, pois os strain gages óticos permitem que múltiplos sensors sejam conectados em uma única fibra ótica.

Cadeia de medição para sensores óticos de um único fornecedor

A HBM oferece a completa cadeia de medição. Desde strain gages, passando por interrogators e multiplexadores, chegando até os softwares. Determine tensões em componentes e em ambientes onde tecnologias convencionais estão chegando em seus limites - usando a cadeia de medição ótica da HBM.

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
German
Catálogos
German
English
Instruções de uso
German, English