Excelente exatidão de medição devido a baixa incerteza de medição
Transdutor de Torque T5: Medição de Torque de 10 a 200 Nm
O transdutor de torque T5 possui uma ampla faixa de medição e oferece medição de torque altamente precisa em qualquer sentido de rotação. O transdutor T5 tem sido testado e aplicado milhares de vezes e é muito bem adaptado em aplicações de controle de qualidade e produção, como por exemplo, no teste de sistemas de direção - engrenagens e atuadores - no segmento automotivo.
O T5 garante resultados de medição devido à sua excelente construção e proteção térmica, além de ser pequeno e versátil. O T5 facilita a instalação sem folga, com seus acoplamentos cilíndricos em ambos os lados. Os dados medidos são transmitidos através de anéis deslizantes de alto desempenho e baixo desgaste, possibilitando uma ampla gama de aplicações em ambientes industriais.
- Classe de exatidão HBM: 0.1
- Torque nominal: 10 Nm a 200 Nm
- Velocidade rotacional nominal: up to 4,000 rpm
Preciso
- Otimizado para pequenos valores de torque
- Sinal de saída de 2 mV/V
- Boa estabilidade térmica garante resultados de medição precisos
- Transmissão de valores medidos baseado em tecnologia de anéis deslizantes de alto desempenho
Versátil
- Projeto otimizado garante instalação com economia de espaço
- Otimizado para valores pequenos de torque (10, 20, 50, 100 e 200 Nm)
- Compatível com todos os amplificadores de medição para sensores em ponte de Wheatstone
- Tecnologia comprovada
Adequado para uso em diversas aplicações industriais devido a sua faixa de medição e compatibilidade.
Literatura de Produto T5
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
T5 - Caractéristiques techniques | French | |||
T5 - Datenblatt | German | |||
T5 - Prospetto dati | Italian | |||
T5 Torque Transducer - Data Sheet | English | |||
Catálogos | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Instruções de Montagem | ||||
T5 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
T4, T5 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T5 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE | Multi idiomas | |||
Desenhos para CAD
Clique aqui para baixar os arquivos CAD
Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.
Acessórios
- Módulo de interface ClipX
Para mais informações, consulte o data sheet.