T5: Transdutor de Torque para ambientes industriais T5: Transdutor de Torque para ambientes industriais | HBM

Transdutor de Torque T5: Medição de Torque de 10 a 200 Nm

O transdutor de torque T5 possui uma ampla faixa de medição e oferece medição de torque altamente precisa em qualquer sentido de rotação. O transdutor T5 tem sido testado e aplicado milhares de vezes e é muito bem adaptado em aplicações de controle de qualidade e produção, como por exemplo, no teste de sistemas de direção - engrenagens e atuadores - no segmento automotivo.

O T5 garante resultados de medição devido à sua excelente construção e proteção térmica, além de ser pequeno e versátil. O T5 facilita a instalação sem folga, com seus acoplamentos cilíndricos em ambos os lados. Os dados medidos são transmitidos através de anéis deslizantes de alto desempenho e baixo desgaste, possibilitando uma ampla gama de aplicações em ambientes industriais.

 

  • Classe de exatidão HBM: 0.1
  • Torque nominal: 10 Nm a 200 Nm
  • Velocidade rotacional nominal: up to 4,000 rpm

Preciso

  • Otimizado para pequenos valores de torque
  • Sinal de saída de 2 mV/V
  • Boa estabilidade térmica garante resultados de medição precisos
  • Transmissão de valores medidos baseado em tecnologia de anéis deslizantes de alto desempenho

Excelente exatidão de medição devido a baixa incerteza de medição

Versátil

  • Projeto otimizado garante instalação com economia de espaço
  • Otimizado para valores pequenos de torque (10, 20, 50, 100 e 200 Nm)
  • Compatível com todos os amplificadores de medição para sensores em ponte de Wheatstone
  • Tecnologia comprovada

Adequado para uso em diversas aplicações industriais devido a sua faixa de medição e compatibilidade.

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Acessórios

  • Módulo de interface ClipX

Para mais informações, consulte o data sheet.

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.