Alta precisão de medição devido às excelentes propriedades mecânicas e qualidade de sinal ideal.
Medição de Sinais Dinâmicos de 15kN·m Até 80kN·m
O sensor de torque T40FM mede sinais dinâmicos de até 80kN·m de forma precisa e confiável, com uma excelente relação custo-benefício. Possui um design robusto para uso em condições adversas e, portanto, é ideal para uso na produção e em bancos de ensaio para grandes motores e transmissões. Com seu pequeno design, ampla faixa de medição e diversas interfaces digitais e analógicas, o T40FM pode ser integrado rapidamente aos sistemas. Possui as mesmas dimensões que seu antecessor T10FM, o que torna fácil a atualização para a tecnologia mais recente.
- Classe de exatidão HBM: 0,1;
- Torques nominais: desde 15kN·m até 80kN·m;
- Rotação nominal: até 8.000rpm.
Preciso
- Alta precisão de medição e linearidade com baixa histerese de 0,05%;
- Alta estabilidade de força lateral;
- Excelentes propriedades de medição dinâmica com alta rigidez torcional;
- Ampla largura de banda de até 6kHz;
- Taxa de amostragem extremamente rápida de 38,125kS/s.

Robusto
- Alta estabilidade, mesmo com mudanças de temperatura;
- Sistema de medição robusto de rotação com sensor magneto-resistivo imune a óleo e poeira.

Resultados confiáveis de medição de rotação mesmo sob condições adversas com sistema de medição magnético.
Uso versátil
- Diversas faixas de medição entre 15kNm e 80kNm;
- Fácil integração em diferentes bancos de ensaio com interfaces analógicas e digitais (Profibus-DP, CAN, EtherCAT, Profinet);
- Mesmas dimensões que o sensor T10FM e, portanto, totalmente compatível;
- Pequeno design e montagem simples.

Uso flexível em inúmeras aplicações graças à ampla faixa de medição e fácil integração
Desenhos para CAD
Clique aqui para baixar os arquivos CAD
Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.
Ampla gama de acessórios
- Cabos de conexão para saída de torque e de rotação;
- Cabo de conexão TMC;
- Conectores de cabo;
- Conectores e cabos diversos.
Mais informações podem ser encontradas no data sheet.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
T40FM - Caractéristiques techniques | French | |||
T40FM - Data Sheet | English | |||
T40FM - Datenblatt | German | |||
T40FM - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T40 Familie - Broschüre | German | |||
T40 family - Brochure | English | |||
T40 family - брошюра | Russian | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Instruções de Montagem | ||||
T40FM - Mounting instructions | German, English | |||
T40FM - Notice de montage | French | |||
T40FM - 設置マニュアル | Japanese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T40 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||