Os sensores de força da série U1A medem forças de tração e compressão em regime estático e dinâmico em máquinas de teste e em outras aplicações que exigem alta tecnologia.

Principais Características

  • Força nominal: 10N, 20N, 50N;
  • Máxima força operacional: 120%;
  • Alcance de temperatura nominal: de -10ºC até +50°C;
  • Proteção: IP40;
  • Material: aço temperado;
  • Direção de força: Tração / Compressão;
  • Várias configurações de aplicação de força.

Documentação Técnica

Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista