Montagem rápida e fácil da célula de carga. Não é mais necessária a aplicação de grandes forças de torque ou de pré-deformação (como em sensores com rosca central).
Sensor de Força U5 de Baixo Perfil: Capacidade desde 100kN até 500kN
A célula de carga U5 de simetria rotacional vem com um perfil muito baixo e design plano para fácil integração. Além do mais, o sensor pode ser facilmente montado no banco de testes ou em equipamentos usando apenas dois flanges. Isso significa que você pode instalar a célula de carga U5 com parafusos e um torquímetro em minutos.
A conexão elétrica é feita de forma alternativa por um cabo fixo (6m ou 20m) ou por conector.
- Capacidades máximas: desde 100kN até 500kN
- Classe de precisão: de 0,1 até 0,3
Fácil instalação
- Conexão mecânica direta via parafuso de flange;
- Conexão elétrica via conector ou cabo integrado.

Adapta-se à sua aplicação
Os seguintes acessórios facilitam a adaptação da célula de carga U5 às tarefas mais comuns de medição:
- Adaptador para conexão de rótula;
- Adaptador e suporte para força de tração;
- Conexão de cabos pré-configurada.

Uma solução plug&measure que economiza tempo! Não há necessidade de solda ou conexão no local. Você pode contar com as soluções pré-configuradas para medição de forças de compressão e para a montagem de rótulas.
Desenhos para CAD
Acessórios Disponíveis
- Adaptador;
- Rótulas;
- Adaptador para força de tração;
- Cabos.
Você encontra mais informações no data sheet.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
U5 - Caractéristiques techniques | French | |||
U5 - Data Sheet | English | |||
U5 - Datenblatt | German | |||
U5 - Prospetto dati | Italian | |||
U5 - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
U5 - Mounting instructions | French, German, English | |||
U5 Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
Acessórios | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
U5 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||