Confie no sensor de força U93 da HBM para monitoramento de curvas de força vs. deslocamento em sua produção. O sensor U93 foi desenvolvido especialmente para uso em linhas de produção. Portanto, esta é a primeira escolha para controlar a relação entre força e deslocamento, em conexões por prensagem, rebitagem ou conexões do tipo clinching ou crimping. Ideal para o controle da qualidade de processos de inserção em tempo real.

Graças à suas dimensões reduzidas e à fácil instalação através de flanges em ambos os lados, o sensor de força U93 poder ser facilmente integrado em linhas de produção que dispõem de pouco espaço físico. Além disso, o U93 possui um cabo apropriado para esteiras porta cabos.

Feito aço inoxidável, o U93 ainda possui outras vantagens para o uso no monitoramento de processos, como alta robustez, pequenos deslocamentos nominais e insensibilidade à forças laterais.

O sensor U93 já vem com TEDS integrado. Isso significa que configurações complexas do amplificador não são mais necessárias, uma vez que a escala e a unidade de medição correta são automaticamente utilizadas para gravar as medições de seu monitoramento de produção. O tempo e os custos para a configuração de seus controles de processo são minimizados.

Em conjunto com os amplificadores industriais de medição MP85A FASTpress ou digiCLIP, bem como com o software "FASTpress Suite“, o sensor U93 se converte em uma peça ideal na cadeia de medição para controle de process. Os componentes da HBM, perfeitamente interconectáveis e, portanto, garantem melhor segurança, confiabilidade e qualidade em sua produção.

Principais Características

  • Faixa de forças nominais: 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN;
  • Sensor de força de tração e compressão;
  • Fácil integração através de flanges em ambos os lados;
  • TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) integrado;
  • Compacto;
  • Robusto;
  • Sensor feito de aço inoxidável;
  • Cabo apropriado para esteiras porta cabos.
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista