Aceito mundialmente por renomados institutos nacionais de metrologia, laboratórios credenciados com um orçamento de incerteza de medição particularmente baixo, bem como laboratórios de calibração industrial de alto nível
Transdutor de Transferência de Torque TN
O transdutor de transferência de torque TN é um transdutor de torque não rotativo especificamente para uso como padrão de transferência ou transdutor de referência em laboratórios de calibração. Este transdutor de transferência está em conformidade com os requisitos de precisão mais rigorosos e é altamente resistente à umidade, devido aos strain gauges inovadores que emprega.
O TN faz parte do equipamento utilizado em institutos nacionais de metrologia, bem como em laboratórios de calibração industrial de alto nível. Em primeiro lugar, é utilizado como padrão de transferência para comparação ou para garantir a rastreabilidade em sistemas de calibração de torque baseados em sistemas de massa / alavanca. Em segundo lugar, em uma montagem fixa, ele pode ser usado como um sensor de referência em laboratórios de calibração. A classe 0,05 em conformidade com a norma DIN 51309 é garantida para o TN como padrão. Na versão TOP-Transfer, atende aos requisitos mais rigorosos que a melhor classe especificada no padrão. O transdutor foi equipado com duas pontes de medição adicionais para momentos de flexão para permitir o monitoramento da conformidade com as condições de calibração mais exigentes.
- Melhor classe 0,05 em conformidade com a norma DIN 51309
- Torque nominal: 100 Nm a 20 kNm
Uso versátil
Como padrão de transferência para comparação internacional entre laboratórios (comparação de sistemas de calibração de torque)
Como padrão de transferência para o credenciamento ou qualificação de laboratórios de calibração (rastreabilidade de sistemas de calibração de torque)

Preciso e estável
- Melhor classe 0,05 em conformidade com a norma DIN 51309
- TOP-Transfer
- Um novo projeto de strain gauge fornece alta resistência à umidade
- Pontes de medição para momento de flexão

Desempenho de medição que excede a melhor classe de precisão disponível 0,05 em conformidade com a norma DIN 51309 e estabilidade máxima devido à maior resistência à umidade
Solução integrada
- Inclui um estojo de transporte com um selo de vedação integrado
- Inclui um cabo de conexão
- Inclui calibração em conformidade com DIN 51309
- Inclui a classificação TOP-Transfer
- A medição varia de 100 Nm a 20 kNm

O transdutor de torque calibrado é entregue em um estojo de transporte selado de alta qualidade
Desenhos para CAD
TN Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
TN - Data Sheet | English | |||
TN - Datenblatt | German | |||
TN - Prospetto Dati | Italian | |||
TN - データシート | Japanese | |||
Instruções de Montagem | ||||
TN - Mounting Instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
TN - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||