TTS
Devido ao tipo particular de geração de torque produzida por uma chave de torque, a extrema resistência do TTS para os momentos de flexão é um critério determinante.
O Serviço de Calibração Alemão (DAkkS), conforme DKD Orientação DKD-R 3-7, documenta as rigorosas exigências, às quais o TTS deve ser medido como um padrão de transferência.
Um certificado de calibração de acordo com a diretriz DKD-R 3-7 deve ser encomendado separadamente.
Também, entre os componentes fornecidos, estão um estojo de transporte e um adaptador externo quadrado em um tamanho padrão. Adaptadores quadrados em outros tamanhos também estão disponíveis como acessórios.
Principais Características
- Torque (taxa) nominal de 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m e 3 kN∙m
- Torque (taxa) nominal de sensores de transferência para calibrar equipamentos de calibração de chave
- Classe 0,5 pela DKD-R-3-7
- Altamente resistente a forças transversais e longitudinais, bem como para momentos de flexão
TTS Product Literature
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| TTS - Data Sheet | English | |||
| TTS - Datenblatt | German | |||
| TTS - Prospetto dati | Italian | |||
| Instruções de Montagem | ||||
| TTS - Mounting instructions | English, German, French | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
| TTS - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
| TTS - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||