Beneficie-se da maturidade e da tecnologia de longa vida do C2.
Sensor de força C2: Medição de força compressiva confiável
O sensor de força C2, experimentado e testado há muito tempo, é um sensor de diafragma - um design muito adequado para medições rápidas. Este sensor, com compensação de força lateral integrada, funciona com segurança mesmo no caso de forças laterais ou aplicação de força não centrada.
A HBK reprojetou os sensores da série C2 para medição de força de compressão para permitir uma resposta rápida e otimizada aos requisitos de peças de reposição e novos projetos. Diferentes comprimentos de cabo, plugues montados e TEDS estão disponíveis, permitindo uma instalação mais eficiente. Além das bem conhecidas versões passivas do sensor de força, versões opcionais também estão disponíveis com eletrônica integrada e uma saída de corrente ou tensão (4 –20 mA ou 0 - 10 V), enquanto as dimensões externas permanecem inalteradas.
- Classe de precisão HBM: Até 0,1 (0,5 kN: 0,2)
- Capacidades: 0,5 kN a 200 kN
Orientado para a prática
- Todas as variantes são feitas de aço inoxidável e possuem um alto grau de proteção (IP67)
- Choque e EMC testados em conformidade com as normas internacionais
- Dimensões compactas
Adaptável e econômico
- Muitas opções de configuração: plugues montados, TEDS e vários comprimentos de cabo
- Disponível com um amplificador de medição integrado; neste caso, calibrado como uma cadeia de medição
- Dimensões idênticas com e sem eletrônica integrada
Economize nos custos de instalação ajustando o sensor com antecedência para que ele se adapte à sua aplicação! Agora também disponível com um amplificador de medição integrado.
Pequeno deslocamento, excelente dinâmica
- O C2 mostra apenas pouca deformação sob carga
- Sua alta rigidez garante excelente comportamento dinâmico
- Sensor rápido para processos rápidos - também disponível com eletrônica integrada
Resolva tarefas de medição estáticas e dinâmicas usando o C2.
Arquivos C2 CAD Etapas
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
C2 arquivos CAD | ||
C2 arquivos CAD de acessórios |
Ampla gama de acessórios
- Acessórios de montagem
Você encontrará mais informações no data sheet.
Agora disponível como opção: C2 com amplificador integrado
A escolha é sua: agora você pode solicitar o C2 com um amplificador integrado: VA1 com saída de tensão (0 –10 V) ou VA2 com saída de corrente (4 - 20 mA). Nem a dinâmica nem as propriedades metrológicas mudam!
O amplificador é compatível com o sensor. Isso oferece as seguintes vantagens:
Rápido | Com uma largura de banda de 2 kHz, os amplificadores também são ideais para processos rápidos. | |
Confiável | O sensor ativo atende aos mesmos requisitos rigorosos de resistência a choque e vibração da versão sem amplificador. | |
Condições ambientais | O amplificador é robusto em todos os campos de aplicação e é perfeitamente adequado para aplicações industriais devido ao seu grau de proteção IP67 e ao uso de materiais exclusivamente inoxidáveis. | |
Calibração | O amplificador converte o sinal de força (N) em um sinal de corrente ou tensão (mA ou V). Certificados de calibração em conformidade com DKD R3-3 ou ISO376 também estão disponíveis para o C2 com um amplificador de medição. | |
Precisão | Ambas as versões, com e sem amplificador integrado, possuem a mesma classe de precisão. |
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
C2 - Caractéristiques techniques | French | |||
C2 - Data Sheet | English | |||
C2 - Datenblatt | German | |||
C2 - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
C2 - Mounting instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C2 (N / kN) - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||