C6A - Célula de Carga para Altas Forças Nominais

Os sensores de força C6A são projetados para medição de forças de pressão estáticas e dinâmicas. Forças de tração também podem ser medidas. Os sensores podem ser instalados em qualquer posição para medição de forças de compressão. Entretanto, o elemento de transmissão de força deve atuar na direção do eixo do sensor.

Sensores de força da HBM nesses ranges medem forças dinâmicas na direção da carga tão precisamente quanto forças estáticas. Os sensores de força são livres de manutenção e podem ser instalados até mesmo em locais de difícil acesso. Seu sinal elétrico de medição pode ser transmitido para pontos de medição remotos e monitores, a fim de indicar e registrar e podem ser usados para tarefas de controle e monitoramento.

  • Altas forças nominais até mesmo em pequenas dimensões;
  • Sensores de força de compressão;
  • Furo interno passante para forças nominais de 200kN até 2MN;
  • Versão anti-oxidante para forças nominais de 200kN e 500kN;
  • Alto nível de segurança operacional, mesmo sob condições adversas de uso;
  • Ampla quantidade de acessórios para montagem.

Principais Características

  • Força operacional máxima: 150%;
  • Alcance de temperatura nominal: -10°C até +70°C;
  • Grau de proteção: IP67;
  • Material: aço inoxidável;
  • Direção de força: compressão;
  • Força nominal: 200kN, 500kN, 1MN, 2MN, 5MN;
  • Sensibilidade nominal: 2mV/V.

Documentação Técnica

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista