Alta precisão permite medições confiáveis na faixa de medição mais baixa do sensor: Aproveite a faixa de medição extremamente ampla com o melhor custo-benefício.
Célula de Carga S9M Tipo S: Medições de 500N Até 50kN
A célula de carga S9M tipo S mede forças de tração e compressão e pode ser usada em uma ampla variedade de medições estáticas e dinâmicas. Graças à sua alta precisão, a S9M é ideal para uso em bancos de ensaios e medições de torque com alavanca, bem como para tarefas de monitoramento e em linhas de produção.
A S9M também é a escolha ideal para aplicações adversas: todos os corpos de medição, mesmo o indicado para forças nominais de 500N, são feitos de aço inoxidável. Além disso, como a S9M é soldada e, portanto, hermeticamente selada, a célula de carga com sensor de força possui grau de proteção IP68.
- Classe de precisão HBM: 0,02
- Forças nominais: de 500N até 50kN
Precisa
- Classe de precisão HBM 0,02;
- Dependência de temperaturas muito baixas do ponto zero;
- Torques e forças parasitas têm apenas um pequeno efeito no resultado da medição.
Suporte a uma grande quantidade
- Elemento de mola de aço inoxidável;
- Sensor de força soldado hermeticamente.
Materiais anti-ferrugem garantem longa durabilidade. Excelente estabilidade, mesmo sob condições desfavoráveis.
Immediately ready to use
- Various practical cable lengths available for S9M: Choose the right one for your application
- Connector assembly for HBM industrial amplifiers optionally available
- TEDS (electronic data sheet for automatic sensor detection) available on request
Soluções plug&play para economia de tempo: Soldagens no local e conector para montagem são eliminados.
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
S9M arquivos CAD | ||
S9M arquivos CAD de acessórios |
Ampla Gama de Acessórios
- Rótula
Faça download do data sheet para mais informações.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
S9M - Caractéristiques techniques | French | |||
S9M - Data Sheet | English | |||
S9M - Datenblatt | German | |||
S9M - Prospetto dati | Italian | |||
S9M - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
S9M - Mounting Instructions | German, French, English, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
S9M - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||