OptiMet da HBM™: Fibra Ótica com diversos FBGs em Cadeia

O OptiMet da HBM™ é uma fibra ótica com revestimentos de alto desempenho e múltiplos FBGs para medições multiponto de deformação.

O OptiMet-OMF é ideal para uso em laboratório, enquanto que o OptiMet-PKF é ideal para uso externo em todos os tipos de indústria.

OptiMet-OMF para uso em laboratório

O OptiMet-OMF é uma fibra ótica single mode com revestimento ORMOCER® de alto desempenho que garante excelente transmissão de deformação e estabilidade melhorada em uma faixa extrema de temperatura operacional  (de -269°C até 200°C).

Possui 13 fibras FBG igualmente espaçadas com 60cm para medições multiponto de deformação. Com uma excelente capacidade de flexão, pode ser instalada com raios de curvatura de até 2,5mm fora da área da rede e até 10mm dentro da área da rede.

O OptiMet-OMF é entregue conectado a um cabo de 1,5m com conector FC/APC.

OptiMet-PKF para uso externo

O OptiMet-PKF é uma fibra ótica single mode com revestimento ORMOCER® de alto desempenho com uma camada adicional de peek para operações robustas. O revestimento garante excelente transmissão de deformação, tanto para direções de tração quanto de compressão.

Possui 13 fibras FBG igualmente espaçadas com 60cm para medições multiponto de deformação. Com uma excelente capacidade de flexão, pode ser instalada com raios de curvatura de até 10mm.

O OptiMet-PKF é entregue conectado a um cabo de 1,5m com buffer de 3mm e conector FC/APC. Estão disponíveis também opções com apenas 2 ou 4 FBGs como OptiMet-PKF 2 & 4.

O robusto OptiMet-PKF também está disponível em versões com compensação de temperatura em uma (OptiMet-PKF-OTC1) ou duas (OptiMet-PKF-OTC2) posições livremente selecionáveis de medição na cadeia de strain gage. Isso permite que influências térmicas no ponto de medição sejam eliminadas sistematicamente, então o sinal de deformação remanescente é puramente mecânico.

Preciso

  • Medição precisa em superfícies curvas;
  • Estabilidade a longo prazo sem desvios;
  • Imunidade a todas as interferências eletromagnéticas (EMI, RFI, faíscas, etc.);
  • Ideal para aplicações com ampla faixa de temperatura.

Resultados muito precisos de medição com estabilidade a longo prazo.

Resistente

  • Excelente capacidade de flexão;
  • Alta resistência a fadiga sob altas cargas alternadas;
  • Resistência à corrosão, mesmo em ambientes úmidos e salgados.

Extremamente resistente e ideal para aplicações em ambientes internos e externos.

Prático

  • Fibra ótica single com FBGs, pronta para instalar;
  • Pequenas dimensões e leve, simplificando a instalação;
  • Ajustado para medições híbridas (óticas e convencionais) usando software catman®;
  • Configuração simples e automática para aquisição de dados.

Universal e fácil de usar com simples instalação.

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista