Sensores intrínsecos asseguram medições eficientes e confiáveis

Quando a fibra ótica faz de si mesmo o próprio sensor e, além disso, é usada para a transmissão de dados de medição, trata-se de um sensor intrínseco de fibra ótica.

Em aplicações específicas, strain gages de fibras baseados na Rede de Bragg são superiores aos seus equivalentes elétricos. A HBM completa sua gama de strain gages elétricos e óticos com o OptiMet da HBM™.

Os sistemas OptiMet oferecem fibras óticas single mode com redes funcionais integradas:

  • HBM FiberSensing OptiMet-OMF (fibra ótica com Redes de Bragg):

    OptiMet-OMF é uma fibra ótica single mode com revestimento ORMOCER® com ótima estabilidade  e transmissão de deformação. Por padrão, ela possui 13 sensores de Rede de Bragg e permite a medição da deformação de fibra ótica com um gage factor definido. Raios de curvatura de até 2,5 mm são possíveis fora da área de grade e de até 10mm dentro desta área. OptiMet-OMF é perfeitamente adaptado para uso em aplicações de laboratório.

    Saiba mais sobre o OptiMet-OMF

     

  • HBM FiberSensing OptiMet-PKF (fibra ótica com Rede de Bragg e revestimento resistente):

    OptiMet-PKF designa uma fibra ótica single mode com um revestimento robusto adicional. A fibra ótica padrão tem 13 sensores de Rede de Bragg e permite a medição da deformação da fibra ótica com um gage factor definido. Raios de curvatura de até 10 mm são possíveis do lado de fora da área de grade e até 20mm em seu interior. OptiMet-PKF é ideal para uso externo.

    Saiba mais sobre o OptiMet-PKF

Seja no segmento aeroespacial, geotecnologia ou monitoramento de gasoduto - eficiência e confiabilidade estão garantidos!

Aplicações

OptiMet OMF
OptiMet PKF
OptiMet PKF

Aplicações e Indústrias

  • Análise experimental de tensão;
  • Aerospacial;
  • Automotiva;
  • Ferroviária;
  • Geotecnologia;
  • Energia Eólica;
  • Energias Renováveis.

Possíveis Campos de Aplicação

  • Ensaios de carga no desenvolvimento de componentes e pesquisa de materiais;
  • Ensaios de fadiga;
  • Determinação do estado de carregamento estático e dinâmico;
  • Monitoramento da fixação de dutos;
  • Monitoramento durante fase de construção (convergência de túnel, elevação, etc.);
  • Monitoramento de encostas.

Faixa de temperatura de operação

A faixa* de temperatura de operação para os modelos abaixo são: 

OptiMet OMF OptiMet PKF
-269°C até +200°C -40°C até +140°C

*As características dos adesivos usados na instalação não devem ser levados em consideração