P3MBP BlueLine | Transdutor para medição de alta pressão
O sensor de pressão absoluta HBM P3MBP Blue Line oferece uma excepcional longa vida útil e medições com alto grau de precisão, tornando-o a escolha ideal para bancadas de teste.
O sensor de pressão P3MBP Blue Line opera com pressões de até 15.000 bar, tornando-se o sensor de pressão com a maior taxa de pressão nominal disponível em todo o mundo.
P3MBP BlueLine Product Literature
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Datenblatt | German | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - データシート | Japanese | |||
P3TCP/P3MBP - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
La technologie de mesure de pression chez HBM | French | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
P3 Top Class BlueLine - Mounting instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
P3 Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||